Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung (03089)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe ohne zusätzlichen Anschlag eingestellt werden

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-091004
03089-091105
03089-091206
03089-091308
03089-091410
03089-091412
03089-091516
03089-091903
03089-91004
03089-91105
03089-91206
03089-91308
03089-91410
03089-91412
03089-91516
03089-91903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

16.60 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1438.51.4034041811561310126ja0.0101

15.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1543.51.403415211.31771513125ja0.0191

18.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5651.71.403426251.82081714146ja0.0288

24.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58681.403438332.3261023193515ja0.0700

41.00 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510741.4034410332.8281225223415ja0.1141

45.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.512781.4034412332.8281425223915ja0.1150

51.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl24x216961.4034516403.2321828274620ja0.2155

17.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6x0.753.531.51.403493140.8125108104.5ja0.0048

9.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1438.5-041811561310126nein0.0101

9.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1543.5-15211.31771513125nein0.0190

10.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5651.7-26251.82081714146nein0.0286

13.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5868-38332.3261023193515nein0.0692

19.09 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51074-410332.8281225223415nein0.1137

20.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51278-412332.8281425223915nein0.1155

23.85 €

1 4 Arbeitstage Stahl24x21696-516403.2321828274620nein0.2158

10.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl6x0.753.531.5-93140.8125108104.5nein0.0048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardknopf Oberfläche Grundkörper gehärtet Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Benennung Arretierbolzen Produkttyp mit Gewindesicherung
Form AP Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter Kontermutter ohne Kontermutter
Ausführung 1 ohne Rastnut RoHS ja

Technischer Support