Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Gewindesicherung und Rastnut (03089)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Gewindesicherung und Rastnut (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe ohne zusätzlichen Anschlag eingestellt werden

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-093004
03089-093105
03089-093206
03089-093308
03089-093410
03089-093412
03089-093516
03089-093903
03089-93004
03089-93105
03089-93206
03089-93308
03089-93410
03089-93412
03089-93516
03089-93903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

18.52 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1438.51.4034041811561310126ja0.0095

17.61 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1543.51.403415211.31771513125ja0.0179

20.74 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5651.71.403426251.82081714146ja0.0271

28.28 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58681.403438332.3261023193515ja0.0664

52.43 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510741.4034410332.8281225223415ja0.1088

57.63 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.512781.4034412332.8281425223915ja0.1118

65.54 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl24x216961.4034516403.2321828274620ja0.2071

19.40 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6x0.753.531.51.403493140.8125108104.5ja0.0045

11.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1438.5-041811561310126nein0.0094

11.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1543.5-15211.31771513125nein0.0178

12.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5651.7-26251.82081714146nein0.0271

15.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5868-38332.3261023193515nein0.0660

24.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51074-410332.8281225223415nein0.1119

27.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51278-412332.8281425223915nein0.1117

30.77 €

1 4 Arbeitstage Stahl24x21696-516403.2321828274620nein0.2083

12.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl6x0.753.531.5-93140.8125108104.5nein0.0045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardknopf Oberfläche Grundkörper gehärtet Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Benennung Arretierbolzen Produkttyp mit Gewindesicherung
Form CP Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter Kontermutter ohne Kontermutter
Ausführung 1 mit Rastnut RoHS ja

Technischer Support