Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung (03089)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe abgestimmt werden

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-195004
03089-195105
03089-195206
03089-195308
03089-195410
03089-195903
03089-95004
03089-95105
03089-95206
03089-95308
03089-95410
03089-95903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

17.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1429.51.4305ungehärtet041816610124ja0.0074

16.22 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1534.51.4305ungehärtet15211.38713125ja0.0147

19.20 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5641.71.4305ungehärtet26251.810814146ja0.0225

25.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58541.4305ungehärtet38332.31210192814ja0.0528

42.02 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510611.4305ungehärtet410332.81512223215ja0.0848

17.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6x0.753.525.51.4305ungehärtet93140.8658104ja0.0038

9.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1429.5-gehärtet041816610124nein0.0073

9.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1534.5-gehärtet15211.38713125nein0.0148

10.35 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5641.7-gehärtet26251.810814146nein0.0223

12.94 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5854-gehärtet38332.31210192814nein0.0528

19.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51061-gehärtet410332.81512223215nein0.0864

10.50 €

1 4 Arbeitstage Stahl6x0.753.525.5-gehärtet93140.8658104nein0.0038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardknopf Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Benennung Arretierbolzen Produkttyp mit Gewindesicherung Form AP
Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut
Ausführung 2 kurze Ausführung RoHS ja

Technischer Support