Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff, Gewindesicherung und Rastnut (03089)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff, Gewindesicherung und Rastnut (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe abgestimmt werden

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-197004
03089-197105
03089-197206
03089-197308
03089-197410
03089-197903
03089-97004
03089-97105
03089-97206
03089-97308
03089-97410
03089-97903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

18.88 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1429.51.4305ungehärtet041816610124ja0.0068

18.01 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1534.51.4305ungehärtet15211.38713125ja0.0137

21.14 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5641.71.4305ungehärtet26251.810814146ja0.0212

28.52 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58541.4305ungehärtet38332.31210192814ja0.0499

53.27 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510611.4305ungehärtet410332.81512223215ja0.0843

19.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6x0.753.525.51.4305ungehärtet93140.8658104ja0.0035

12.85 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1429.5-gehärtet041816610124nein0.0067

12.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1534.5-gehärtet15211.38713125nein0.0135

13.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5641.7-gehärtet26251.810814146nein0.0211

15.61 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5854-gehärtet38332.31210192814nein0.0494

25.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51061-gehärtet410332.81512223215nein0.0837

13.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl6x0.753.525.5-gehärtet93140.8658104nein0.0036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardknopf Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Benennung Arretierbolzen Produkttyp mit Gewindesicherung Form CP
Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut
Ausführung 2 kurze Ausführung RoHS ja

Technischer Support