Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form A (03089-05)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form A (03089-05)
· Griffform mit guter Haptik

· Kontrollierte Betätigung in Zugrichtung

· Preisgünstige Ausführung

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-05-0104080
03089-05-010408084
03089-05-0104081
03089-05-010408184
03089-05-0115100
03089-05-011510084
03089-05-0115101
03089-05-011510184
03089-05-0126120
03089-05-012612084
03089-05-0126121
03089-05-012612184
03089-05-0138160
03089-05-013816084
03089-05-0138161
03089-05-013816184
03089-05-1104080
03089-05-1104081
03089-05-110408084
03089-05-110408184
03089-05-1115100
03089-05-1115101
03089-05-111510084
03089-05-111510184
03089-05-1126120
03089-05-1126121
03089-05-112612084
03089-05-112612184
03089-05-1138160
03089-05-1138161
03089-05-113816084
03089-05-113816184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Farbe Komponente Größe A
(mm)
B
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

9.60 €

1 4 Arbeitstage Stahl8444.5-schwarzgrau RAL 70210205.3411523.81381260.0100

9.60 €

1 4 Arbeitstage Stahl8444.5-verkehrsrot RAL 30200205.3411523.81381260.0100

9.60 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1444.5-schwarzgrau RAL 70210205.3411523.81381260.0100

9.60 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1444.5-verkehrsrot RAL 30200205.3411523.81381260.0100

10.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl10552.2-schwarzgrau RAL 70211256.751.31728.515101260.0170

10.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl10552.2-verkehrsrot RAL 30201256.751.31728.515101260.0170

10.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1552.2-schwarzgrau RAL 70211256.751.31728.515101260.0170

10.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1552.2-verkehrsrot RAL 30201256.751.31728.515101260.0170

11.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl12661.7-schwarzgrau RAL 7021230861.8203417121580.0350

11.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl12661.7-verkehrsrot RAL 3020230861.8203417121580.0350

11.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5661.7-schwarzgrau RAL 7021230861.8203417121580.0350

11.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5661.7-verkehrsrot RAL 3020230861.8203417121580.0350

11.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl16881-schwarzgrau RAL 702134010.782.32645.323161980.0649

11.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl16881-verkehrsrot RAL 302034010.782.32645.323161980.0500

11.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5881-schwarzgrau RAL 702134010.782.32645.323161980.0500

11.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5881-verkehrsrot RAL 302034010.782.32645.323161980.0500

11.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8444.51.4305schwarzgrau RAL 70210205.3411523.81381260.0100

11.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1444.51.4305schwarzgrau RAL 70210205.3411523.81381260.0100

11.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8444.51.4305verkehrsrot RAL 30200205.3411523.81381260.0100

11.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1444.51.4305verkehrsrot RAL 30200205.3411523.81381260.0100

12.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10552.21.4305schwarzgrau RAL 70211256.751.31728.515101260.0170

12.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1552.21.4305schwarzgrau RAL 70211256.751.31728.515101260.0170

12.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10552.21.4305verkehrsrot RAL 30201256.751.31728.515101260.0170

12.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1552.21.4305verkehrsrot RAL 30201256.751.31728.515101260.0170

13.14 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12661.71.4305schwarzgrau RAL 7021230861.8203417121580.0350

13.14 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5661.71.4305schwarzgrau RAL 7021230861.8203417121580.0350

13.14 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12661.71.4305verkehrsrot RAL 3020230861.8203417121580.0350

13.14 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5661.71.4305verkehrsrot RAL 3020230861.8203417121580.0350

13.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl168811.4305schwarzgrau RAL 702134010.782.32645.323161980.0500

13.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58811.4305schwarzgrau RAL 702134010.782.32645.323161980.0500

13.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl168811.4305verkehrsrot RAL 302034010.782.32645.323161980.0500

13.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58811.4305verkehrsrot RAL 302034010.782.32645.323161980.0668

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spezielle Knöpfe Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast
Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard Form A
Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut
Ausführung 2 mit Ösengriff RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support