Arretierbolzen ohne bund / form J / mit gewindezapfen ohne kontermutter / stahl oder edelstahl / inch (03096)

Arretierbolzen ohne bund / form J / mit gewindezapfen ohne kontermutter / stahl oder edelstahl / inch (03096)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Gewindezapfen ermöglichen eine Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03096-01004AK
03096-01105AL
03096-01206A5
03096-01308A6
03096-01410A7
03096-01412AO
03096-01516A8
03096-01903AJ
03096-1004AK
03096-11004AK
03096-1105AL
03096-11105AL
03096-11206A5
03096-11308A6
03096-11410A7
03096-11412AO
03096-11516A8
03096-11903AJ
03096-1206A5
03096-1308A6
03096-1410A7
03096-1412AO
03096-1516A8
03096-1903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 D2 Hub S L1 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

17.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet05/16-2403094-9012613247M3421ja0.0010

14.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet13/8-2403094-911251.33758M4524ja0.1199

17.57 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet21/2-1303094-921461.84268M6628ja0.0191

19.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet35/8-1103094-9335152.356812M8836ja0.0481

31.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1003094-9434152.8621012M81040ja0.0884

34.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1603094-9439152.8661212M81242ja0.0885

39.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet51-803094-9546203.2801614M101650ja0.1462

17.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet91/4-2803094-99104.50.82433.5M23.517ja0.0026

9.49 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet05/16-2403094-9012613247M3421nein0.0061

17.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet05/16-2403094-9012613247M3421ja0.0083

9.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet13/8-2403094-911251.33758M4524nein0.0120

14.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-2403094-911251.33758M4524ja0.0120

17.57 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-1303094-921461.84268M6628ja0.0190

19.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1103094-9335152.356812M8836ja0.0480

31.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1003094-9434152.8621012M81040ja0.0850

34.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1603094-9439152.8661212M81242ja0.9828

39.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet51-803094-9546203.2801614M101650ja0.1476

17.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet91/4-2803094-99104.50.82433.5M23.517ja0.0026

9.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet21/2-1303094-921461.84268M6628nein0.0192

10.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet35/8-1103094-9335152.356812M8836nein0.0485

16.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1003094-9434152.8621012M81040nein0.0886

18.04 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1603094-9439152.8661212M81242nein0.0882

20.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet51-803094-9546203.2801614M101650nein0.1458

9.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet91/4-2803094-99104.50.82433.5M23.517nein0.0026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form J Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 2 mit Gewindezapfen
Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen Produkttyp ohne Bund
RoHS ja

Technischer Support