Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Gewinde (mm) | Hub S (mm) | Länge L (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | A (mm) | B (mm) | D=Bolzendurchmesser (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 4 | 44.5 | - | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 4 | 44.5 | - | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8x1 | 4 | 44.5 | - | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8x1 | 4 | 44.5 | - | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 5 | 52.2 | - | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 5 | 52.2 | - | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10x1 | 5 | 52.2 | - | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10x1 | 5 | 52.2 | - | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | 6 | 61.7 | - | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | 6 | 61.7 | - | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12x1.5 | 6 | 61.7 | - | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12x1.5 | 6 | 61.7 | - | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
12.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | 8 | 81 | - | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
12.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | 8 | 81 | - | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
12.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16x1.5 | 8 | 81 | - | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
12.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16x1.5 | 8 | 81 | - | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
11.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 4 | 44.5 | 1.4305 | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
11.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8x1 | 4 | 44.5 | 1.4305 | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
11.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 4 | 44.5 | 1.4305 | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
11.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8x1 | 4 | 44.5 | 1.4305 | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0.0150 | ||
12.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 5 | 52.2 | 1.4305 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
12.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10x1 | 5 | 52.2 | 1.4305 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
12.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 5 | 52.2 | 1.4305 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
12.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10x1 | 5 | 52.2 | 1.4305 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 17 | 12 | 6 | 0.0250 | ||
13.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 6 | 61.7 | 1.4305 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
13.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12x1.5 | 6 | 61.7 | 1.4305 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
13.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 6 | 61.7 | 1.4305 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
13.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12x1.5 | 6 | 61.7 | 1.4305 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0500 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | 8 | 81 | 1.4305 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16x1.5 | 8 | 81 | 1.4305 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | 8 | 81 | 1.4305 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16x1.5 | 8 | 81 | 1.4305 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 24 | 19 | 8 | 0.0700 |
Loading...
Ausführung | Spezielle Knöpfe | Oberfläche Grundkörper | ungehärtet | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Arretierbolzen | Produkttyp | Standard | Form | D |
Form-Typ | mit Rastnut, mit Kontermutter | Kontermutter | mit Kontermutter | Ausführung 1 | mit Rastnut |
Ausführung 2 | mit Ösengriff | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Gewinde(mm)
Hub S(mm)
Länge L(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
A(mm)
B(mm)
D=Bolzendurchmesser(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften