Sperrriegel, Form E, ohne Riegelkappe (03099-10)

Sperrriegel, Form E, ohne Riegelkappe (03099-10)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse

· Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-10-080410
03099-10-080510
03099-10-080512
03099-10-080610
03099-10-080612
03099-10-080616
03099-10-080812
03099-10-080816
03099-10-080820
03099-10-081016
03099-10-081020
03099-10-081220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1 Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

14.63 €

1 4 Arbeitstage 934101638.5251480.0200

14.63 €

1 4 Arbeitstage 935101.3638.5251480.0200

14.99 €

1 4 Arbeitstage 10.83.65121.3847.4301480.0330

14.63 €

1 4 Arbeitstage 936101.8638.5251480.0210

14.99 €

1 4 Arbeitstage 10.83.66121.8847.4301480.0340

17.80 €

1 4 Arbeitstage 14.44.86161.81061.24035150.0790

14.99 €

1 4 Arbeitstage 10.83.68122.3847.4301480.0350

17.80 €

1 4 Arbeitstage 14.44.88162.31061.24035150.0800

20.40 €

1 4 Arbeitstage 1868202.312715060200.1470

17.80 €

1 4 Arbeitstage 14.44.810162.81061.24035150.0820

20.40 €

1 4 Arbeitstage 18610202.812715060200.1490

20.40 €

1 4 Arbeitstage 1861220312715060200.1550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Benennung Sperrriegel Form E Ausführung 1 glatte Ausführung
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support