Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0290 | ||
17.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0680 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 6 | M12x1.5 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0290 | ||
17.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 6 | M16x1.5 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0680 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0700 | ||
17.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0730 | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 8 | M20 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1320 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 8 | M12x1.5 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0700 | ||
17.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 8 | M16x1.5 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0730 | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1320 | ||
17.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0730 | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 10 | M20 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1350 | ||
17.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 10 | M16x1.5 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0730 | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1350 | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 12 | M20 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1370 | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1370 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Grundwerkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Sperrriegel | Form | A | Form-Typ | mit Gewindehülse |
Kontermutter | ohne Kontermutter | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
L3(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften