Arretierbolzen ohne rastnut / form G / edelstahl ungehärtet / inch (03093)

Arretierbolzen ohne rastnut / form G / edelstahl ungehärtet / inch (03093)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03093-001004AK
03093-001105AL
03093-001206A5
03093-001308A6
03093-001410A7
03093-001412AO
03093-001516A8
03093-001903AJ
03093-111004AK
03093-111105AL
03093-111206A5
03093-111308A6
03093-111410A7
03093-111412AO
03093-111516A8
03093-111903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 D2 Hub S L1 Gewicht (ERP)
(kg)

24.91 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet05/16-2403094-90126143418184210.0264

21.39 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet13/8-2403094-911251.350521215240.0423

23.74 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet21/2-1303094-921461.859625256280.0769

31.26 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet35/8-1103094-9335152.377833338360.1587

42.55 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet43/4-1003094-9434152.68310333310400.1865

46.75 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet43/4-1603094-9439152.88712333312420.1894

59.06 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet51-803094-9546203.210616404016500.3813

26.12 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet91/4-2803094-99104.50.834.5314143.5170.0133

24.91 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet05/16-2403094-90126143418184210.0267

21.39 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet13/8-2403094-911251.350521215240.0430

23.74 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet21/2-1303094-921461.859625256280.0726

31.26 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet35/8-1103094-9335152.377833338360.1574

42.55 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet43/4-1003094-9434152.68310333310400.1857

46.75 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet43/4-1603094-9439152.88712333312420.1906

59.06 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet51-803094-9546203.210616404016500.3711

26.12 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet91/4-2803094-99104.50.834.5314143.5170.0133

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form G
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp ohne Bund RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support