Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0240 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0170 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12x1.5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0240 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0180 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0290 | ||
18.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 32 | 35 | 15 | 0.0680 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0380 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 20 | 14 | 8 | 0.0290 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 6 | M12x1.5 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0290 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 6 | M12x1.5 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 25 | 15 | 8 | 0.0380 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Grundwerkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyamid | Benennung | Sperrriegel | Form | C |
Form-Typ | mit Gewindehülse, mit Kappe | Kontermutter | ohne Kontermutter | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
L3(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften