Sperrriegel, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (03099-11)

Sperrriegel, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (03099-11)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-11-070410
03099-11-0704101
03099-11-07041012
03099-11-07041016
03099-11-070410116
03099-11-070410184
03099-11-070410186
03099-11-070410187
03099-11-070410188
03099-11-0704102
03099-11-07041084
03099-11-07041086
03099-11-07041087
03099-11-07041088
03099-11-070510
03099-11-070512
03099-11-0705101
03099-11-07051012
03099-11-07051016
03099-11-070510116
03099-11-070510184
03099-11-070510186
03099-11-070510187
03099-11-070510188
03099-11-0705102
03099-11-07051084
03099-11-07051086
03099-11-07051087
03099-11-07051088
03099-11-0705121
03099-11-07051212
03099-11-07051216
03099-11-070512116
03099-11-070512184
03099-11-070512186
03099-11-070512187
03099-11-070512188
03099-11-0705122
03099-11-07051284
03099-11-07051286
03099-11-07051287
03099-11-07051288
03099-11-070610
03099-11-070612
03099-11-070616
03099-11-0706101
03099-11-07061012
03099-11-07061016
03099-11-070610116
03099-11-070610184
03099-11-070610186
03099-11-070610187
03099-11-070610188
03099-11-0706102
03099-11-07061084
03099-11-07061086
03099-11-07061087
03099-11-07061088
03099-11-0706121
03099-11-07061212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

15.24 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200410.94.94M10x1101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102110.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102110.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010.94.94M10x1101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603210.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501710.94.94M10x1101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703510.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200410.94.94M10101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010.94.94M10101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603210.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501710.94.94M10101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703510.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.57 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702112.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.24 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200410.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102110.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102110.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603210.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501710.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703510.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200410.94.95M10101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010.94.95M10101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603210.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501710.94.95M10101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703510.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.57 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702112.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102112.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102112.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302012.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603212.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501712.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703512.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412.95.75M12121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302012.95.75M12121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603212.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501712.95.75M12121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703512.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.24 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.57 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702112.95.76M12121.8848.431.125191580.0380

18.62 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116.676M16161.81062.341.5322435150.0860

15.24 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200410.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102110.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102110.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603210.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501710.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703510.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200410.94.96M10101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010.94.96M10101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603210.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501710.94.96M10101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703510.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.57 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702112.95.76M12x1.5121.8848.431.125191580.0380

15.57 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412.95.76M12x1.5121.8848.431.125191580.0290

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Polyamid Benennung Sperrriegel Form D
Kontermutter mit Kontermutter RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support