Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
15.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
15.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0189 | ||
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0383 | ||
15.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0383 | ||
15.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0387 | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0917 | ||
15.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0387 | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1.5 | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0917 | ||
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0398 | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0937 | ||
21.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1657 | ||
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0398 | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1.5 | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0937 | ||
21.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20x1.5 | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1657 | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0950 | ||
21.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1690 | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1.5 | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0950 | ||
21.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20x1.5 | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1690 | ||
21.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1708 | ||
21.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20x1.5 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1708 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Grundwerkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Sperrriegel | Form | A | Form-Typ | ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter |
Kontermutter | ohne Kontermutter | Ausführung 1 | mit Sechskant | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften