Sperrriegel Stahl mit Sechskant, Form B (03099-12)

Sperrriegel Stahl mit Sechskant, Form B (03099-12)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-12-050410
03099-12-0504101
03099-12-050510
03099-12-050512
03099-12-0505101
03099-12-0505121
03099-12-050610
03099-12-050612
03099-12-050616
03099-12-0506101
03099-12-0506121
03099-12-0506161
03099-12-050812
03099-12-050816
03099-12-050820
03099-12-0508121
03099-12-0508161
03099-12-0508201
03099-12-051016
03099-12-051020
03099-12-0510161
03099-12-0510201
03099-12-051220
03099-12-0512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

16.20 €

1 4 Arbeitstage 10934101638.5251510171480.0294

16.20 €

1 4 Arbeitstage 10x1934101638.5251510171480.0294

16.20 €

1 4 Arbeitstage 10935101.3638.5251510171480.0297

16.39 €

1 4 Arbeitstage 1210.83.65121.3847.4301912191580.0470

16.20 €

1 4 Arbeitstage 10x1935101.3638.5251510171480.0297

16.39 €

1 4 Arbeitstage 12x1.510.83.65121.3847.4301912191580.0470

16.20 €

1 4 Arbeitstage 10936101.8638.5251510171480.0300

16.39 €

1 4 Arbeitstage 1210.83.66121.8847.4301912191580.0474

19.71 €

1 4 Arbeitstage 1614.44.86161.81061.24026162435150.1090

16.20 €

1 4 Arbeitstage 10x1936101.8638.5251510171480.0300

16.39 €

1 4 Arbeitstage 12x1.510.83.66121.8847.4301912191580.0474

19.71 €

1 4 Arbeitstage 16x1.514.44.86161.81061.24026162435150.0930

16.39 €

1 4 Arbeitstage 1210.83.68122.3847.4301912191580.0485

19.71 €

1 4 Arbeitstage 1614.44.88162.31061.24026162435150.1110

22.70 €

1 4 Arbeitstage 201868202.312715030203060200.1982

16.39 €

1 4 Arbeitstage 12x1.510.83.68122.3847.4301912191580.0485

19.71 €

1 4 Arbeitstage 16x1.514.44.88162.31061.24026162435150.1110

22.70 €

1 4 Arbeitstage 20x1.51868202.312715030203060200.1982

19.71 €

1 4 Arbeitstage 1614.44.810162.81061.24026162435150.1123

22.70 €

1 4 Arbeitstage 2018610202.812715030203060200.2015

19.71 €

1 4 Arbeitstage 16x1.514.44.810162.81061.24026162435150.1123

22.70 €

1 4 Arbeitstage 20x1.518610202.812715030203060200.2015

22.70 €

1 4 Arbeitstage 201861220312715030203060200.2033

22.70 €

1 4 Arbeitstage 20x1.51861220312715030203060200.2033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Benennung Sperrriegel Form B Form-Typ ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter
Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 mit Sechskant RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support