Sperrriegel Stahl mit Sechskant, Form C (03099-12)

Sperrriegel Stahl mit Sechskant, Form C (03099-12)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-12-060410
03099-12-0604101
03099-12-06041012
03099-12-06041016
03099-12-060410116
03099-12-060410184
03099-12-060410186
03099-12-060410187
03099-12-060410188
03099-12-0604102
03099-12-06041084
03099-12-06041086
03099-12-06041087
03099-12-06041088
03099-12-060510
03099-12-060512
03099-12-0605101
03099-12-06051012
03099-12-06051016
03099-12-060510116
03099-12-060510184
03099-12-060510186
03099-12-060510187
03099-12-060510188
03099-12-0605102
03099-12-06051084
03099-12-06051086
03099-12-06051087
03099-12-06051088
03099-12-0605121
03099-12-06051212
03099-12-06051216
03099-12-060512116
03099-12-060512184
03099-12-060512186
03099-12-060512187
03099-12-060512188
03099-12-0605122
03099-12-06051284
03099-12-06051286
03099-12-06051287
03099-12-06051288
03099-12-060610
03099-12-060612
03099-12-060616
03099-12-0606101
03099-12-06061012
03099-12-06061016
03099-12-060610116
03099-12-060610184
03099-12-060610186
03099-12-060610187
03099-12-060610188
03099-12-0606102
03099-12-06061084
03099-12-06061086
03099-12-06061087
03099-12-06061088
03099-12-0606121
03099-12-06061212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde
(mm)
Farbe Komponente B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 702110.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1schwarzgrau RAL 702110.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1reinorange RAL 200410.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 102110.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1rapsgelb RAL 102110.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsrot RAL 302010.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1signalgrün RAL 603210.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsblau RAL 501710.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1lichtgrau RAL 703510.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 200410.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 302010.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 603210.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsblau RAL 501710.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 703510.94.94101639.526.315101480.0233

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 702110.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12schwarzgrau RAL 702112.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1schwarzgrau RAL 702110.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1reinorange RAL 200410.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 102110.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1rapsgelb RAL 102110.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsrot RAL 302010.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1signalgrün RAL 603210.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsblau RAL 501710.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1lichtgrau RAL 703510.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 200410.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 302010.94.95101.3639.526.315101480.0192

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 603210.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsblau RAL 501710.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 703510.94.95101.3639.526.315101480.0236

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5schwarzgrau RAL 702112.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5reinorange RAL 200412.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12rapsgelb RAL 102112.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5rapsgelb RAL 102112.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5verkehrsrot RAL 302012.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5signalgrün RAL 603212.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5verkehrsblau RAL 501712.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5lichtgrau RAL 703512.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12reinorange RAL 200412.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12verkehrsrot RAL 302012.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12signalgrün RAL 603212.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12verkehrsblau RAL 501712.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12lichtgrau RAL 703512.95.75121.3848.431.119121580.0388

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 702110.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12schwarzgrau RAL 702112.95.76121.8848.431.119121580.0392

20.30 €

1 4 Arbeitstage 16schwarzgrau RAL 702116.676161.81062.341.5261635150.0931

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1schwarzgrau RAL 702110.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1reinorange RAL 200410.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 102110.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1rapsgelb RAL 102110.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsrot RAL 302010.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1signalgrün RAL 603210.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsblau RAL 501710.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10x1lichtgrau RAL 703510.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 200410.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 302010.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 603210.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsblau RAL 501710.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.64 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 703510.94.96101.8639.526.315101480.0239

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5schwarzgrau RAL 702112.95.76121.8848.431.119121580.0392

16.99 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5reinorange RAL 200412.95.76121.8848.431.119121580.0392

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Thermoplast Benennung Sperrriegel Form C
Form-Typ mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Sechskant
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support