Sperrriegel Stahl mit Sechskant, Form D (03099-12)

Sperrriegel Stahl mit Sechskant, Form D (03099-12)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-12-070410
03099-12-0704101
03099-12-07041012
03099-12-07041016
03099-12-070410116
03099-12-070410184
03099-12-070410186
03099-12-070410187
03099-12-070410188
03099-12-0704102
03099-12-07041084
03099-12-07041086
03099-12-07041087
03099-12-07041088
03099-12-070510
03099-12-070512
03099-12-0705101
03099-12-07051012
03099-12-07051016
03099-12-070510116
03099-12-070510184
03099-12-070510186
03099-12-070510187
03099-12-070510188
03099-12-0705102
03099-12-07051084
03099-12-07051086
03099-12-07051087
03099-12-07051088
03099-12-0705121
03099-12-07051212
03099-12-07051216
03099-12-070512116
03099-12-070512184
03099-12-070512186
03099-12-070512187
03099-12-070512188
03099-12-0705122
03099-12-07051284
03099-12-07051286
03099-12-07051287
03099-12-07051288
03099-12-070610
03099-12-070612
03099-12-070616
03099-12-0706101
03099-12-07061012
03099-12-07061016
03099-12-070610116
03099-12-070610184
03099-12-070610186
03099-12-070610187
03099-12-070610188
03099-12-0706102
03099-12-07061084
03099-12-07061086
03099-12-07061087
03099-12-07061088
03099-12-0706121
03099-12-07061212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde
(mm)
Farbe Komponente B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 702110.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1schwarzgrau RAL 702110.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1reinorange RAL 200410.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 102110.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1rapsgelb RAL 102110.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsrot RAL 302010.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1signalgrün RAL 603210.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsblau RAL 501710.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1lichtgrau RAL 703510.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 200410.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 302010.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 603210.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsblau RAL 501710.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 703510.94.94101639.526.31510171480.0297

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 702110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12schwarzgrau RAL 702112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1schwarzgrau RAL 702110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1reinorange RAL 200410.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 102110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1rapsgelb RAL 102110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsrot RAL 302010.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1signalgrün RAL 603210.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsblau RAL 501710.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1lichtgrau RAL 703510.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 200410.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 302010.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 603210.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsblau RAL 501710.94.95101.3639.526.31510171480.0300

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 703510.94.95101.3639.526.31510171480.0300

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5schwarzgrau RAL 702112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5reinorange RAL 200412.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12rapsgelb RAL 102112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5rapsgelb RAL 102112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5verkehrsrot RAL 302012.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5signalgrün RAL 603212.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5verkehrsblau RAL 501712.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5lichtgrau RAL 703512.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12reinorange RAL 200412.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12verkehrsrot RAL 302012.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12signalgrün RAL 603212.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12verkehrsblau RAL 501712.95.75121.3848.431.11912191580.0475

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12lichtgrau RAL 703512.95.75121.3848.431.11912191580.0475

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 702110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12schwarzgrau RAL 702112.95.76121.8848.431.11912191580.0479

20.49 €

1 4 Arbeitstage 16schwarzgrau RAL 702116.676161.81062.341.526162435150.1104

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1schwarzgrau RAL 702110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1reinorange RAL 200410.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 102110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1rapsgelb RAL 102110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsrot RAL 302010.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1signalgrün RAL 603210.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsblau RAL 501710.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10x1lichtgrau RAL 703510.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 200410.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 302010.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 603210.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsblau RAL 501710.94.96101.8639.526.31510171480.0303

16.78 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 703510.94.96101.8639.526.31510171480.0303

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5schwarzgrau RAL 702112.95.76121.8848.431.11912191580.0479

17.14 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5reinorange RAL 200412.95.76121.8848.431.11912191580.0479

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Thermoplast Benennung Sperrriegel Form D
Form-Typ mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 mit Sechskant
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support