Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | D1 | F x 30° | SW1 | D2 | L3 | B | L | H | B1 | D=Arretierstiftdurchmesser | L1=Grifflänge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0.0190 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0190 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 0.0310 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0.0190 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0310 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 0.0740 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 0.0330 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.0760 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 8 | 50 | 0.1430 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 35 | 15 | M16 | 2.8 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 0.0780 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.8 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.1430 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 60 | 20 | M20x1.5 | 3 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 12 | 50 | 0.1480 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0.0190 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0190 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 0.0310 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0.0190 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0310 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 0.0740 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 0.0330 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.0760 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 8 | 50 | 0.1430 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 35 | 15 | M16 | 2.8 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 0.0780 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.8 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.1430 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 60 | 20 | M20x1.5 | 3 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 12 | 50 | 0.1480 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Kontermutter | ohne Kontermutter | Ausführung 1 | mit Anschlag | Benennung | Sperrriegel |
Form-Typ | mit Gewindehülse | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
D1
F x 30°
SW1
D2
L3
B
L
H
B1
D=Arretierstiftdurchmesser
L1=Grifflänge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften