Sperrriegel mit anschlag / form B mit gewindehülse / mit mutter / stahl (03099) (Teilenummern - CAD Download)

Sperrriegel mit anschlag / form B mit gewindehülse / mit mutter / stahl (03099)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-22-1050410
03099-22-1050510
03099-22-1050512
03099-22-1050610
03099-22-1050612
03099-22-1050616
03099-22-1050812
03099-22-1050816
03099-22-10508201
03099-22-1051016
03099-22-10510201
03099-22-10512201
03099-22-2050410
03099-22-2050510
03099-22-2050512
03099-22-2050610
03099-22-2050612
03099-22-2050616
03099-22-2050812
03099-22-2050816
03099-22-20508201
03099-22-2051016
03099-22-20510201
03099-22-20512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
D1 F x 30° SW1 D2 L3 SW2 B L H B1 D=Arretierstiftdurchmesser L1=Grifflänge Gewicht (ERP)
(kg)

17.64 €

1 4 Arbeitstage links148M10110101517938.5634250.0190

17.64 €

1 4 Arbeitstage links148M101.310101517938.5635250.0190

17.90 €

1 4 Arbeitstage links155M121.31212191910.847.483.65300.0310

17.64 €

1 4 Arbeitstage links148M101.810101517938.5636250.0190

17.90 €

1 4 Arbeitstage links155M121.81212191910.847.483.66300.0310

21.49 €

1 4 Arbeitstage links3515M161.81616262414.461.2104.86400.0740

17.90 €

1 4 Arbeitstage links155M122.31212191910.847.483.68300.0330

21.49 €

1 4 Arbeitstage links3515M162.31616262414.461.2104.88400.0760

24.77 €

1 4 Arbeitstage links6020M20x1.52.32020303018711268500.1430

21.49 €

1 4 Arbeitstage links3515M162.81616262414.461.2104.810400.0780

24.77 €

1 4 Arbeitstage links6020M20x1.52.820203030187112610500.1430

24.77 €

1 4 Arbeitstage links6020M20x1.5320203030187112612500.1480

17.64 €

1 4 Arbeitstage rechts148M10110101517938.5634250.0190

17.64 €

1 4 Arbeitstage rechts148M101.310101517938.5635250.0190

17.90 €

1 4 Arbeitstage rechts155M121.31212191910.847.483.65300.0310

17.64 €

1 4 Arbeitstage rechts148M101.810101517938.5636250.0190

17.90 €

1 4 Arbeitstage rechts155M121.81212191910.847.483.66300.0310

21.49 €

1 4 Arbeitstage rechts3515M161.81616262414.461.2104.86400.0740

17.90 €

1 4 Arbeitstage rechts155M122.31212191910.847.483.68300.0330

21.49 €

1 4 Arbeitstage rechts3515M162.31616262414.461.2104.88400.0760

24.77 €

1 4 Arbeitstage rechts6020M20x1.52.32020303018711268500.1430

21.49 €

1 4 Arbeitstage rechts3515M162.81616262414.461.2104.810400.0780

24.77 €

1 4 Arbeitstage rechts6020M20x1.52.820203030187112610500.1430

24.77 €

1 4 Arbeitstage rechts6020M20x1.5320203030187112612500.1480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B
Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 mit Anschlag Benennung Sperrriegel
Form-Typ mit Gewindehülse, mit Mutter RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support