Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | Ausführung 2 | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | D1 | F x 30° | SW1 | D2 | L3 | B | L | H | B1 | D=Arretierstiftdurchmesser | L1=Grifflänge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | links | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | links | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | links | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | links | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | links | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | links | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | links | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | links | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | links | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | links | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | links | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | links | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | links | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | links | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | links | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | links | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | links | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | links | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | links | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | links | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | links | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | links | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | links | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | links | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | links | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | links | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | links | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | links | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | links | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | links | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | links | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | links | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | links | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | links | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | links | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | links | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | links | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | links | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | links | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | links | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | links | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | links | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | links | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | links | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | links | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | links | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | links | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | links | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | links | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | links | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | links | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | links | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | links | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | links | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | links | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | links | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
25.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | links | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | links | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | links | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | links | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1430 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Material Komponente | Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Kontermutter | ohne Kontermutter | Ausführung 1 | mit Anschlag |
Benennung | Sperrriegel | Form-Typ | mit Gewindehülse, mit Kappe | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
Ausführung 2
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
D1
F x 30°
SW1
D2
L3
B
L
H
B1
D=Arretierstiftdurchmesser
L1=Grifflänge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften