Sperrriegel mit anschlag / form D mit gew.hülse/mutter/kappe / stahl (03099) (Teilenummern - CAD Download)

Sperrriegel mit anschlag / form D mit gew.hülse/mutter/kappe / stahl (03099)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-22-1070410
03099-22-10704102
03099-22-107041016
03099-22-107041084
03099-22-107041086
03099-22-107041087
03099-22-107041088
03099-22-1070510
03099-22-1070512
03099-22-10705102
03099-22-107051016
03099-22-10705122
03099-22-107051084
03099-22-107051086
03099-22-107051087
03099-22-107051088
03099-22-107051216
03099-22-107051284
03099-22-107051286
03099-22-107051287
03099-22-107051288
03099-22-1070610
03099-22-1070612
03099-22-10706102
03099-22-1070616
03099-22-107061016
03099-22-10706122
03099-22-10706162
03099-22-107061084
03099-22-107061086
03099-22-107061087
03099-22-107061088
03099-22-107061216
03099-22-107061284
03099-22-107061286
03099-22-107061287
03099-22-107061288
03099-22-107061616
03099-22-107061684
03099-22-107061686
03099-22-107061687
03099-22-107061688
03099-22-1070812
03099-22-1070816
03099-22-10708122
03099-22-10708162
03099-22-107081216
03099-22-107081284
03099-22-107081286
03099-22-107081287
03099-22-107081288
03099-22-107081616
03099-22-107081684
03099-22-107081686
03099-22-107081687
03099-22-107081688
03099-22-10708201
03099-22-1070820116
03099-22-107082012
03099-22-1070820184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Ausführung 2 Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
D1 F x 30° SW1 D2 L3 SW2 B L H B1 D=Arretierstiftdurchmesser L1=Grifflänge Gewicht (ERP)
(kg)

18.31 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links148M1011010151710.939.564.9426.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links148M1011010151710.939.564.9426.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links148M1011010151710.939.564.9426.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links148M1011010151710.939.564.9426.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links148M1011010151710.939.564.9426.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links148M1011010151710.939.564.9426.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links148M1011010151710.939.564.9426.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links148M101.31010151710.939.564.9526.30.0190

18.69 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links155M121.31212191912.948.485.7531.10.0310

18.31 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links148M101.31010151710.939.564.9526.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links148M101.31010151710.939.564.9526.30.0190

18.69 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links155M121.31212191912.948.485.7531.10.0310

18.31 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links148M101.31010151710.939.564.9526.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links148M101.31010151710.939.564.9526.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links148M101.31010151710.939.564.9526.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links148M101.31010151710.939.564.9526.30.0190

18.69 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links155M121.31212191912.948.485.7531.10.0310

18.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links155M121.31212191912.948.485.7531.10.0310

18.69 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links155M121.31212191912.948.485.7531.10.0310

18.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links155M121.31212191912.948.485.7531.10.0310

18.69 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links155M121.31212191912.948.485.7531.10.0310

18.31 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links148M101.81010151710.939.564.9626.30.0190

18.69 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links155M121.81212191912.948.485.7631.10.0310

18.31 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links148M101.81010151710.939.564.9626.30.0190

22.34 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links3515M161.81616262416.662.8107641.50.0740

18.31 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links148M101.81010151710.939.564.9626.30.0190

18.69 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links155M121.81212191912.948.485.7631.10.0310

22.34 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links3515M161.81616262416.662.8107641.50.0740

18.31 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links148M101.81010151710.939.564.9626.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links148M101.81010151710.939.564.9626.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links148M101.81010151710.939.564.9626.30.0190

18.31 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links148M101.81010151710.939.564.9626.30.0190

18.69 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links155M121.81212191912.948.485.7631.10.0310

18.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links155M121.81212191912.948.485.7631.10.0310

18.69 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links155M121.81212191912.948.485.7631.10.0310

18.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links155M121.81212191912.948.485.7631.10.0310

18.69 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links155M121.81212191912.948.485.7631.10.0310

22.34 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links3515M161.81616262416.662.8107641.50.0740

22.34 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links3515M161.81616262416.662.8107641.50.0740

22.34 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links3515M161.81616262416.662.8107641.50.0740

22.34 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links3515M161.81616262416.662.8107641.50.0740

22.34 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links3515M161.81616262416.662.8107641.50.0740

18.69 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links155M122.31212191912.948.485.7831.10.0330

22.34 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links3515M162.31616262416.662.8107841.50.0760

18.69 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links155M122.31212191912.948.485.7831.10.0330

22.34 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links3515M162.31616262416.662.8107841.50.0760

18.69 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links155M122.31212191912.948.485.7831.10.0330

18.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links155M122.31212191912.948.485.7831.10.0330

18.69 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links155M122.31212191912.948.485.7831.10.0330

18.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links155M122.31212191912.948.485.7831.10.0330

18.69 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links155M122.31212191912.948.485.7831.10.0330

22.34 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links3515M162.31616262416.662.8107841.50.0760

22.34 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links3515M162.31616262416.662.8107841.50.0760

22.34 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links3515M162.31616262416.662.8107841.50.0760

22.34 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links3515M162.31616262416.662.8107841.50.0760

22.34 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links3515M162.31616262416.662.8107841.50.0760

25.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links6020M20x1.52.32020303020.572.3128.5851.30.1430

25.52 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links6020M20x1.52.32020303020.572.3128.5851.30.1430

25.52 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links6020M20x1.52.32020303020.572.3128.5851.30.1430

25.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links6020M20x1.52.32020303020.572.3128.5851.30.1430

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Polypropylen
Form D Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 mit Anschlag
Benennung Sperrriegel RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support