Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter (03099-35)

Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter (03099-35)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse

· Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-35-0405101
03099-35-0406121
03099-35-0408161
03099-35-0410201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

17.47 €

1 4 Arbeitstage 10x1935161.3645.82515131480.0415

17.73 €

1 4 Arbeitstage 12x1.510.23.6617.41.8855.43019141580.0614

21.31 €

1 4 Arbeitstage 16x1.514.44.8821.62.3107140261935150.1353

23.65 €

1 4 Arbeitstage 20x1.51761024.82.81280.550302260200.2235

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Benennung Sperrriegel Form A Form-Typ ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Innenführung RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support