Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter (03099-35)

Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter (03099-35)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse

· Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-35-0605101
03099-35-06051012
03099-35-060510116
03099-35-060510148
03099-35-060510186
03099-35-060510187
03099-35-060510188
03099-35-0606121
03099-35-06061212
03099-35-060612116
03099-35-060612148
03099-35-060612186
03099-35-060612187
03099-35-060612188
03099-35-0608161
03099-35-06081612
03099-35-060816116
03099-35-060816148
03099-35-060816186
03099-35-060816187
03099-35-060816188
03099-35-0610201
03099-35-06102012
03099-35-061020116
03099-35-061020148
03099-35-061020186
03099-35-061020187
03099-35-061020188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde
(mm)
Farbe Komponente B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

18.15 €

1 4 Arbeitstage 10x1schwarzgrau RAL 702110.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.15 €

1 4 Arbeitstage 10x1reinorange RAL 200410.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.15 €

1 4 Arbeitstage 10x1rapsgelb RAL 102110.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.15 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsrot RAL 302010.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.15 €

1 4 Arbeitstage 10x1signalgrün RAL 603210.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.15 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsblau RAL 501710.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.15 €

1 4 Arbeitstage 10x1lichtgrau RAL 703510.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.55 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5schwarzgrau RAL 7021135.8617.41.8856.531.519141580.0619

18.55 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5reinorange RAL 2004135.8617.41.8856.531.519141580.0619

18.55 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5rapsgelb RAL 1021135.8617.41.8856.531.519141580.0619

18.55 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5verkehrsrot RAL 3020135.8617.41.8856.531.519141580.0619

18.55 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5signalgrün RAL 6032135.8617.41.8856.531.519141580.0619

18.55 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5verkehrsblau RAL 5017135.8617.41.8856.531.519141580.0619

18.55 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5lichtgrau RAL 7035135.8617.41.8856.531.519141580.0619

22.16 €

1 4 Arbeitstage 16x1.5schwarzgrau RAL 702117.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.16 €

1 4 Arbeitstage 16x1.5reinorange RAL 200417.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.16 €

1 4 Arbeitstage 16x1.5rapsgelb RAL 102117.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.16 €

1 4 Arbeitstage 16x1.5verkehrsrot RAL 302017.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.16 €

1 4 Arbeitstage 16x1.5signalgrün RAL 603217.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.16 €

1 4 Arbeitstage 16x1.5verkehrsblau RAL 501717.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.16 €

1 4 Arbeitstage 16x1.5lichtgrau RAL 703517.78.1821.62.31072.642261935150.1367

25.12 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5schwarzgrau RAL 702121.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

25.12 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5reinorange RAL 200421.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

25.12 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5rapsgelb RAL 102121.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

25.12 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5verkehrsrot RAL 302021.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

25.12 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5signalgrün RAL 603221.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

25.12 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5verkehrsblau RAL 501721.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

25.12 €

1 4 Arbeitstage 20x1.5lichtgrau RAL 703521.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Thermoplast Benennung Sperrriegel Form C
Form-Typ mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Innenführung
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support