Sperrriegel mit innenführung / form D mit kappe / mit mutter / stahl (03099)

Sperrriegel mit innenführung  / form D mit kappe / mit mutter / stahl (03099)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse

· Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-35-0705101
03099-35-07051012
03099-35-070510116
03099-35-070510148
03099-35-070510186
03099-35-070510187
03099-35-070510188
03099-35-0706121
03099-35-07061212
03099-35-070612116
03099-35-070612148
03099-35-070612186
03099-35-070612187
03099-35-070612188
03099-35-0708161
03099-35-07081612
03099-35-070816116
03099-35-070816148
03099-35-070816186
03099-35-070816187
03099-35-070816188
03099-35-0710201
03099-35-07102012
03099-35-071020116
03099-35-071020148
03099-35-071020186
03099-35-071020187
03099-35-071020188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° SW1 D2 L3 SW2 B L H B1 D=Arretierstiftdurchmesser L1=Grifflänge Gewicht (ERP)
(kg)

18.31 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021M10x11481.31316151710.946.764.9526.30.0482

18.31 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004M10x11481.31316151710.946.764.9526.30.0482

18.31 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021M10x11481.31316151710.946.764.9526.30.0482

18.31 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020M10x11481.31316151710.946.764.9526.30.0482

18.31 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032M10x11481.31316151710.946.764.9526.30.0482

18.31 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017M10x11481.31316151710.946.764.9526.30.0482

18.31 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035M10x11481.31316151710.946.764.9526.30.0482

18.70 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021M12x1.51581.81417.419191356.585.8631.50.0706

18.70 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004M12x1.51581.81417.419191356.585.8631.50.0706

18.70 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021M12x1.51581.81417.419191356.585.8631.50.0706

18.70 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020M12x1.51581.81417.419191356.585.8631.50.0706

18.70 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032M12x1.51581.81417.419191356.585.8631.50.0706

18.70 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017M12x1.51581.81417.419191356.585.8631.50.0706

18.70 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035M12x1.51581.81417.419191356.585.8631.50.0706

22.34 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021M16x1.535152.31921.6262417.772.6108.18420.1540

22.34 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004M16x1.535152.31921.6262417.772.6108.18420.1540

22.34 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021M16x1.535152.31921.6262417.772.6108.18420.1540

22.34 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020M16x1.535152.31921.6262417.772.6108.18420.1540

22.34 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032M16x1.535152.31921.6262417.772.6108.18420.1540

22.34 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017M16x1.535152.31921.6262417.772.6108.18420.1540

22.34 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035M16x1.535152.31921.6262417.772.6108.18420.1540

25.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021M20x1.560202.82224.8303021.582.3129.51051.60.2582

25.52 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004M20x1.560202.82224.8303021.582.3129.51051.60.2582

25.52 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021M20x1.560202.82224.8303021.582.3129.51051.60.2582

25.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020M20x1.560202.82224.8303021.582.3129.51051.60.2582

25.52 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032M20x1.560202.82224.8303021.582.3129.51051.60.2582

25.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017M20x1.560202.82224.8303021.582.3129.51051.60.2582

25.52 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035M20x1.560202.82224.8303021.582.3129.51051.60.2582

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Thermoplast
Form D Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 mit Innenführung
Benennung Sperrriegel Form-Typ mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support