Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1 | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
20.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0330 | ||
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0210 | ||
20.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0340 | ||
21.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0790 | ||
20.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.9 | 5.7 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0350 | ||
21.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.6 | 7 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0800 | ||
26.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.5 | 8.5 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1470 | ||
21.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.6 | 7 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0820 | ||
26.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.5 | 8.5 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1490 | ||
26.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.5 | 8.5 | 12 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1550 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Sperrriegel | Form | E | Ausführung 1 | glatte Ausführung |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften