Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1 | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0330 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0330 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0330 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0330 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0330 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0330 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0330 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0210 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0340 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0210 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0790 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0210 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0340 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0790 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0210 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0210 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0210 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 14 | 8 | 0.0210 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0340 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0340 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0340 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0340 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0340 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0790 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0790 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0790 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0790 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0790 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0350 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 16.6 | 7 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0800 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0350 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 16.6 | 7 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0800 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0350 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0350 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0350 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0350 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 14 | 8 | 0.0350 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 16.6 | 7 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0800 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 16.6 | 7 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0800 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | 16.6 | 7 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0800 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | 16.6 | 7 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0800 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 16.6 | 7 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 62.3 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0800 | ||
26.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 20.5 | 8.5 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1470 | ||
26.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 20.5 | 8.5 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1470 | ||
26.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | 20.5 | 8.5 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1470 | ||
26.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | 20.5 | 8.5 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1470 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polypropylen | Benennung | Sperrriegel | Form | F |
Form-Typ | mit Hülse, glatt und Kappe | Ausführung 1 | glatte Ausführung | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften