Sperrriegel / form A mit gewindehülse / edelstahl (03099)

Sperrriegel / form A mit gewindehülse / edelstahl (03099)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Montage über das Außengewinde

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-11-1040410
03099-11-10404101
03099-11-1040510
03099-11-10405101
03099-11-1040512
03099-11-10405121
03099-11-1040610
03099-11-10406101
03099-11-1040612
03099-11-1040616
03099-11-10406121
03099-11-10406161
03099-11-1040812
03099-11-1040816
03099-11-10408121
03099-11-10408161
03099-11-1040820
03099-11-10408201
03099-11-1041016
03099-11-10410161
03099-11-1041020
03099-11-10410201
03099-11-1041220
03099-11-10412201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
D1 F x 30° D2 L3 B L H B1 D=Arretierstiftdurchmesser L1=Grifflänge Gewicht (ERP)
(kg)

18.17 €

1 4 Arbeitstage 148M1011020938.5634250.0170

18.17 €

1 4 Arbeitstage 148M10x111020938.5634250.0170

18.17 €

1 4 Arbeitstage 148M101.31020938.5635250.0170

18.17 €

1 4 Arbeitstage 148M10x11.31020938.5635250.0170

19.84 €

1 4 Arbeitstage 158M121.3122510.847.483.65300.0180

19.84 €

1 4 Arbeitstage 158M12x1.51.3122510.847.483.65300.0180

18.17 €

1 4 Arbeitstage 148M101.81020938.5636250.0290

18.17 €

1 4 Arbeitstage 148M10x11.81020938.5636250.0290

19.84 €

1 4 Arbeitstage 158M121.8122510.847.483.66300.0290

21.83 €

1 4 Arbeitstage 3515M161.8163214.461.2104.86400.0680

19.84 €

1 4 Arbeitstage 158M12x1.51.8122510.847.483.66300.0290

21.83 €

1 4 Arbeitstage 3515M16x1.51.8163214.461.2104.86400.0680

19.84 €

1 4 Arbeitstage 158M122.3122510.847.483.68300.0700

21.83 €

1 4 Arbeitstage 3515M162.3163214.461.2104.88400.0730

19.84 €

1 4 Arbeitstage 158M12x1.52.3122510.847.483.68300.0700

21.83 €

1 4 Arbeitstage 3515M16x1.52.3163214.461.2104.88400.0730

25.92 €

1 4 Arbeitstage 6020M202.3203518711268500.1320

25.92 €

1 4 Arbeitstage 6020M20x1.52.3203518711268500.1320

21.83 €

1 4 Arbeitstage 3515M162.8163214.461.2104.810400.0730

21.83 €

1 4 Arbeitstage 3515M16x1.52.8163214.461.2104.810400.0730

25.92 €

1 4 Arbeitstage 6020M202.82035187112610500.1350

25.92 €

1 4 Arbeitstage 6020M20x1.52.82035187112610500.1350

25.92 €

1 4 Arbeitstage 6020M2032035187112612500.1370

25.92 €

1 4 Arbeitstage 6020M20x1.532035187112612500.1370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Form A
Kontermutter ohne Kontermutter Benennung Sperrriegel Form-Typ mit Gewindehülse
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support