Sperrriegel Edelstahl, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter (03099-11)

Sperrriegel Edelstahl, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter (03099-11)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Montage über das Außengewinde

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-11-1050410
03099-11-10504101
03099-11-1050510
03099-11-10505101
03099-11-1050512
03099-11-10505121
03099-11-1050610
03099-11-10506101
03099-11-1050612
03099-11-1050616
03099-11-10506121
03099-11-10506161
03099-11-1050812
03099-11-1050816
03099-11-10508121
03099-11-10508161
03099-11-1050820
03099-11-10508201
03099-11-1051016
03099-11-10510161
03099-11-1051020
03099-11-10510201
03099-11-1051220
03099-11-10512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

18.60 €

1 4 Arbeitstage 934M10101638.52520171480.0230

18.60 €

1 4 Arbeitstage 934M10x1101638.52520171480.0230

18.60 €

1 4 Arbeitstage 935M10101.3638.52520171480.0240

18.60 €

1 4 Arbeitstage 935M10x1101.3638.52520171480.0240

20.51 €

1 4 Arbeitstage 10.83.65M12121.3847.43025191580.0240

20.51 €

1 4 Arbeitstage 10.83.65M12x1.5121.3847.43025191580.0240

18.60 €

1 4 Arbeitstage 936M10101.8638.52520171480.0380

18.60 €

1 4 Arbeitstage 936M10x1101.8638.52520171480.0380

20.51 €

1 4 Arbeitstage 10.83.66M12121.8847.43025191580.0380

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14.44.86M16161.81061.240322435150.0860

20.51 €

1 4 Arbeitstage 10.83.66M12x1.5121.8847.43025191580.0380

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14.44.86M16x1.5161.81061.240322435150.0860

20.51 €

1 4 Arbeitstage 10.83.68M12122.3847.43025191580.0390

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14.44.88M16162.31061.240322435150.0920

20.51 €

1 4 Arbeitstage 10.83.68M12x1.5122.3847.43025191580.0390

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14.44.88M16x1.5162.31061.240322435150.0920

28.62 €

1 4 Arbeitstage 1868M20202.3127150353060200.1650

28.62 €

1 4 Arbeitstage 1868M20x1.5202.3127150353060200.1650

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14.44.810M16162.81061.240322435150.0910

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14.44.810M16x1.5162.81061.240322435150.0910

28.62 €

1 4 Arbeitstage 18610M20202.8127150353060200.1670

28.62 €

1 4 Arbeitstage 18610M20x1.5202.8127150353060200.1670

28.62 €

1 4 Arbeitstage 18612M20203127150353060200.1730

28.62 €

1 4 Arbeitstage 18612M20x1.5203127150353060200.1730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank
Benennung Sperrriegel Form B Form-Typ mit Gewindehülse, mit Mutter
Kontermutter mit Kontermutter RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support