Sperrriegel / form C mit gewindehülse / mit kappe / edelstahl (03099)

Sperrriegel / form C mit gewindehülse / mit kappe / edelstahl (03099)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-11-1060410
03099-11-10604101
03099-11-10604102
03099-11-1060410116
03099-11-106041012
03099-11-106041016
03099-11-1060410184
03099-11-1060410186
03099-11-1060410187
03099-11-1060410188
03099-11-106041084
03099-11-106041086
03099-11-106041087
03099-11-106041088
03099-11-1060510
03099-11-10605101
03099-11-1060512
03099-11-10605102
03099-11-1060510116
03099-11-106051012
03099-11-106051016
03099-11-1060510184
03099-11-1060510186
03099-11-1060510187
03099-11-1060510188
03099-11-10605121
03099-11-10605122
03099-11-106051084
03099-11-106051086
03099-11-106051087
03099-11-106051088
03099-11-1060512116
03099-11-106051212
03099-11-106051216
03099-11-1060512184
03099-11-1060512186
03099-11-1060512187
03099-11-1060512188
03099-11-106051284
03099-11-106051286
03099-11-106051287
03099-11-106051288
03099-11-1060610
03099-11-10606101
03099-11-1060612
03099-11-10606102
03099-11-1060616
03099-11-1060610116
03099-11-106061012
03099-11-106061016
03099-11-1060610184
03099-11-1060610186
03099-11-1060610187
03099-11-1060610188
03099-11-10606121
03099-11-10606122
03099-11-10606161
03099-11-10606162
03099-11-106061084
03099-11-106061086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
D1 F x 30° D2 L3 B L H B1 D=Arretierstiftdurchmesser L1=Grifflänge Gewicht (ERP)
(kg)

19.00 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M101102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M10x11102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M101102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M10x11102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M10x11102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M101102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M10x11102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M10x11102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017148M10x11102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035148M10x11102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M101102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M101102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017148M101102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035148M101102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M101.3102010.939.564.9526.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0170

20.66 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021158M121.3122512.948.485.7531.10.0180

19.00 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M101.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M101.3102010.939.564.9526.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0170

20.66 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004158M121.3122512.948.485.7531.10.0240

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M101.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M101.3102010.939.564.9526.30.0170

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017148M101.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035148M101.3102010.939.564.9526.30.0170

20.66 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0240

20.66 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021158M121.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0240

20.66 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0240

20.66 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020158M121.3122512.948.485.7531.10.0240

20.66 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032158M121.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017158M121.3122512.948.485.7531.10.0240

20.66 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035158M121.3122512.948.485.7531.10.0180

19.00 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M101.8102010.939.564.9626.30.0290

19.00 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0290

20.66 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021158M121.8122512.948.485.7631.10.0290

19.00 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M101.8102010.939.564.9626.30.0380

22.65 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213515M161.8163216.662.3107641.50.0680

19.00 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0290

19.00 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0380

19.00 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M101.8102010.939.564.9626.30.0290

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0380

19.00 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0290

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0380

19.00 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0290

20.66 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021158M12x1.51.8122512.948.485.7631.10.0290

20.66 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004158M121.8122512.948.485.7631.10.0380

22.65 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213515M16x1.51.8163216.662.3107641.50.0680

22.65 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20043515M161.8163216.662.3107641.50.0860

19.00 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M101.8102010.939.564.9626.30.0380

19.00 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M101.8102010.939.564.9626.30.0290

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polypropylen
Form C Kontermutter ohne Kontermutter Benennung Sperrriegel
Form-Typ mit Gewindehülse, mit Kappe RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support