Sperrriegel / form D mit gew.hülse/mutter/kappe / edelstahl (03099)

Sperrriegel / form D mit gew.hülse/mutter/kappe / edelstahl (03099)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-11-1070410
03099-11-10704101
03099-11-10704102
03099-11-1070410116
03099-11-107041012
03099-11-107041016
03099-11-1070410184
03099-11-1070410186
03099-11-1070410187
03099-11-1070410188
03099-11-107041084
03099-11-107041086
03099-11-107041087
03099-11-107041088
03099-11-1070510
03099-11-10705101
03099-11-1070512
03099-11-10705102
03099-11-1070510116
03099-11-107051012
03099-11-107051016
03099-11-1070510184
03099-11-1070510186
03099-11-1070510187
03099-11-1070510188
03099-11-10705121
03099-11-10705122
03099-11-107051084
03099-11-107051086
03099-11-107051087
03099-11-107051088
03099-11-1070512116
03099-11-107051212
03099-11-107051216
03099-11-1070512184
03099-11-1070512186
03099-11-1070512187
03099-11-1070512188
03099-11-107051284
03099-11-107051286
03099-11-107051287
03099-11-107051288
03099-11-1070610
03099-11-10706101
03099-11-1070612
03099-11-10706102
03099-11-1070616
03099-11-1070610116
03099-11-107061012
03099-11-107061016
03099-11-1070610184
03099-11-1070610186
03099-11-1070610187
03099-11-1070610188
03099-11-10706121
03099-11-10706122
03099-11-10706161
03099-11-10706162
03099-11-107061084
03099-11-107061086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
D1 F x 30° D2 L3 B L H B1 D=Arretierstiftdurchmesser L1=Grifflänge SW Gewicht (ERP)
(kg)

19.43 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M101102010.939.564.9426.3170.0230

19.43 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M10x11102010.939.564.9426.3170.0230

19.43 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M101102010.939.564.9426.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M10x11102010.939.564.9426.3170.0230

19.43 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M10x11102010.939.564.9426.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M101102010.939.564.9426.3170.0230

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M10x11102010.939.564.9426.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M10x11102010.939.564.9426.3170.0230

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017148M10x11102010.939.564.9426.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035148M10x11102010.939.564.9426.3170.0230

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M101102010.939.564.9426.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M101102010.939.564.9426.3170.0230

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017148M101102010.939.564.9426.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035148M101102010.939.564.9426.3170.0230

19.43 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M101.3102010.939.564.9526.3170.0240

19.43 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M10x11.3102010.939.564.9526.3170.0240

21.33 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021158M121.3122512.948.485.7531.1190.0240

19.43 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M101.3102010.939.564.9526.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M10x11.3102010.939.564.9526.3170.0240

19.43 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M10x11.3102010.939.564.9526.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M101.3102010.939.564.9526.3170.0240

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M10x11.3102010.939.564.9526.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M10x11.3102010.939.564.9526.3170.0240

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017148M10x11.3102010.939.564.9526.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035148M10x11.3102010.939.564.9526.3170.0240

21.33 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021158M12x1.51.3122512.948.485.7531.1190.0240

21.33 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004158M121.3122512.948.485.7531.1190.0180

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M101.3102010.939.564.9526.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M101.3102010.939.564.9526.3170.0240

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017148M101.3102010.939.564.9526.3170.0170

19.43 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035148M101.3102010.939.564.9526.3170.0240

21.33 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021158M12x1.51.3122512.948.485.7531.1190.0240

21.33 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004158M12x1.51.3122512.948.485.7531.1190.0180

21.33 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021158M121.3122512.948.485.7531.1190.0240

21.33 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020158M12x1.51.3122512.948.485.7531.1190.0180

21.33 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032158M12x1.51.3122512.948.485.7531.1190.0240

21.33 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017158M12x1.51.3122512.948.485.7531.1190.0180

21.33 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035158M12x1.51.3122512.948.485.7531.1190.0240

21.33 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020158M121.3122512.948.485.7531.1190.0180

21.33 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032158M121.3122512.948.485.7531.1190.0240

21.33 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017158M121.3122512.948.485.7531.1190.0180

21.33 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035158M121.3122512.948.485.7531.1190.0240

19.43 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M101.8102010.939.564.9626.3170.0380

19.43 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021148M10x11.8102010.939.564.9626.3170.0380

21.33 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021158M121.8122512.948.485.7631.1190.0380

19.43 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M101.8102010.939.564.9626.3170.0290

23.85 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213515M161.8163216.662.3107641.5240.0860

19.43 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M10x11.8102010.939.564.9626.3170.0380

19.43 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004148M10x11.8102010.939.564.9626.3170.0290

19.43 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021148M101.8102010.939.564.9626.3170.0380

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M10x11.8102010.939.564.9626.3170.0290

19.43 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M10x11.8102010.939.564.9626.3170.0380

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017148M10x11.8102010.939.564.9626.3170.0290

19.43 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035148M10x11.8102010.939.564.9626.3170.0380

21.33 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021158M12x1.51.8122512.948.485.7631.1190.0380

21.33 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004158M121.8122512.948.485.7631.1190.0290

23.85 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213515M16x1.51.8163216.662.3107641.5240.0860

23.85 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20043515M161.8163216.662.3107641.5240.0680

19.43 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020148M101.8102010.939.564.9626.3170.0290

19.43 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032148M101.8102010.939.564.9626.3170.0380

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polypropylen
Form D Kontermutter mit Kontermutter Benennung Sperrriegel
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support