Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Größe | D1=Gewinde | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | L=Länge | D=Bolzendurchmesser | L2 | SW1 | D2 | Hub S | L1 | L3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | Edelstahl | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 43 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 15 | 13 | 0.0286 | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | Edelstahl | 1 | 3/8-24 | 12 | 4.5 | 1.3 | 50 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 0.0477 | ||
27.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | Edelstahl | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 59 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | 0.0772 | ||
38.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | Edelstahl | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 77 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | 0.1704 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | Edelstahl | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.6 | 83 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | 0.2064 | ||
76.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | Edelstahl | 4 | 3/4-16 | 39 | 15 | 2.8 | 87 | 12 | 14 | 22 | 33 | 12 | 28 | 25 | 0.2104 | ||
87.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | Edelstahl | 5 | 1-8 | 46 | 20 | 3.2 | 106 | 16 | 18 | 27 | 40 | 16 | 32 | 28 | 0.4042 | ||
28.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | Edelstahl | 9 | 1/4-28 | 10 | 4.5 | 0.8 | 34.5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3.5 | 12 | 10 | 0.0147 | ||
27.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | Thermoplast | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 43 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 15 | 13 | 0.0287 | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | Edelstahl | 1 | 3/8-24 | 12 | 4.5 | 1.3 | 50 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 0.0475 | ||
27.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | Edelstahl | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 59 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | 0.0772 | ||
38.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | Edelstahl | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 77 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | 0.1710 | ||
46.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | Edelstahl | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.6 | 83 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | 0.2068 | ||
76.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | Edelstahl | 4 | 3/4-16 | 39 | 15 | 2.8 | 87 | 12 | 14 | 22 | 33 | 12 | 28 | 25 | 0.2110 | ||
87.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | Edelstahl | 5 | 1-8 | 46 | 20 | 3.2 | 106 | 16 | 18 | 27 | 40 | 16 | 32 | 28 | 0.4034 | ||
28.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | Edelstahl | 9 | 1/4-28 | 10 | 4.5 | 0.8 | 34.5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3.5 | 12 | 10 | 0.0148 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Form | A | Kontermutter | ohne Kontermutter |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | ohne Rastnut | Benennung | Arretierbolzen | Produkttyp | Standard |
Form-Typ | ohne Rastnut, ohne Kontermutter | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
Größe
D1=Gewinde
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
L=Länge
D=Bolzendurchmesser
L2
SW1
D2
Hub S
L1
L3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften