Arretierbolzen / form B ohne rastnut / mit kontermutter / edelstahl / inch (03089)

Arretierbolzen / form B ohne rastnut / mit kontermutter / edelstahl / inch (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-002004AK
03089-002105AL
03089-002206A5
03089-002308A6
03089-002410A7
03089-002412AO
03089-002516A8
03089-002903AJ
03089-112004AK
03089-112105AL
03089-112206A5
03089-112308A6
03089-112410A7
03089-112412AO
03089-112516A8
03089-112903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 SW2 Gewicht (ERP)
(kg)

29.20 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet05/16-24126143461018415131/20.0322

25.12 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet13/8-24124.51.350571321517159/160.0523

29.46 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet21/2-131461.859681425620173/40.0886

39.33 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet35/8-1135152.37781019338262315/160.1919

50.54 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet43/4-1034152.683101222331028251-1/80.2400

79.38 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet43/4-1639152.887121422331228251-1/80.2423

90.20 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet51-846203.2106161827401632281-1/20.4819

30.69 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet91/4-28104.50.834.5358143.512107/160.0170

29.20 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet05/16-24126143461018415131/20.0321

25.12 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet13/8-24124.51.350571321517159/160.0523

29.46 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet21/2-131461.859681425620173/40.0886

39.33 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet35/8-1135152.37781019338262315/160.1929

50.54 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet43/4-1034152.683101222331028251-1/80.2419

79.38 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet43/4-1639152.887121422331228251-1/80.2438

90.20 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet51-846203.2106161827401632281-1/20.4816

30.69 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet91/4-28104.50.834.5358143.512107/160.0172

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form B
Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp Standard Form-Typ ohne Rastnut, mit Kontermutter RoHS ja

Technischer Support