Arretierbolzen / form C mit rastnut / ohne kontermutter / edelstahl / inch (03089)

Arretierbolzen / form C mit rastnut / ohne kontermutter / edelstahl / inch (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-003004AK
03089-003105AL
03089-003206A5
03089-003308A6
03089-003410A7
03089-003412AO
03089-003516A8
03089-003903AJ
03089-113004AK
03089-113105AL
03089-113206A5
03089-113308A6
03089-113410A7
03089-113412AO
03089-113516A8
03089-113903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 Gewicht (ERP)
(kg)

32.93 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet05/16-24126138.5461018415130.0220

31.38 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet13/8-24124.51.343.5571321517150.0362

37.11 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet21/2-131461.852681425620170.0545

50.34 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet35/8-1135152.3688101933826230.1296

67.98 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet43/4-1034152.674101222331028250.1756

106.73 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet43/4-1639152.878121422331228250.1784

121.33 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet51-846203.296161827401632280.3358

34.54 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet91/4-28104.50.831.5358143.512100.0115

32.93 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet05/16-24126138.5461018415130.0217

31.38 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet13/8-24124.51.343.5571321517150.0366

37.11 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet21/2-131461.852681425620170.0545

50.34 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet35/8-1135152.3688101933826230.1303

67.98 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet43/4-1034152.674101222331028250.1761

106.73 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet43/4-1639152.878121422331228250.1797

121.33 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet51-846203.296161827401632280.3371

34.54 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet91/4-28104.50.831.5358143.512100.0118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form C
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp Standard Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter RoHS ja

Technischer Support