Arretierbolzen / form D mit rastnut / mit kontermutter / edelstahl / inch (03089)

Arretierbolzen / form D mit rastnut / mit kontermutter / edelstahl / inch (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-004004AK
03089-004105AL
03089-004206A5
03089-004308A6
03089-004410A7
03089-004412AO
03089-004516A8
03089-004903AJ
03089-114004AK
03089-114105AL
03089-114206A5
03089-114308A6
03089-114410A7
03089-114412AO
03089-114516A8
03089-114903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 SW2 Gewicht (ERP)
(kg)

34.87 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet05/16-24126138.5461018415131/20.0257

33.19 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet13/8-24124.51.343.5571321517159/160.0411

39.14 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet21/2-131461.852681425620173/40.0680

53.36 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet35/8-1135152.36881019338262315/160.1506

69.22 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet43/4-1034152.674101222331028251-1/80.2097

108.72 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet43/4-1639152.878121422331228251-1/80.2105

123.52 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet51-846203.296161827401632281-1/20.4125

36.61 €

1 4 Arbeitstage 1.4034gehärtet91/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0139

34.87 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet05/16-24126138.5461018415131/20.0251

33.19 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet13/8-24124.51.343.5571321517159/160.0409

39.14 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet21/2-131461.852681425620173/40.0679

53.36 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet35/8-1135152.36881019338262315/160.1511

69.22 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet43/4-1034152.674101222331028251-1/80.2111

108.72 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet43/4-1639152.878121422331228251-1/80.2119

123.52 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet51-846203.296161827401632281-1/20.4201

36.61 €

1 4 Arbeitstage 1.4305ungehärtet91/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0141

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Edelstahl Form D
Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp Standard Form-Typ mit Rastnut, mit Kontermutter RoHS ja

Technischer Support