Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Größe | D1=Gewinde | Bestellnummer Einschraubscheibe | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | L=Länge | D=Bolzendurchmesser | L2 | D2 | Hub S | L1 | SW | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | 0 | 5/16-24 | 03094-90 | 12 | 6 | 1 | 43 | 4 | 18 | 18 | 4 | 21 | 1/2 | 0.0301 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | 1 | 3/8-24 | 03094-91 | 12 | 5 | 1.3 | 50 | 5 | 21 | 21 | 5 | 24 | 9/16 | 0.0471 | ||
26.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | 2 | 1/2-13 | 09034-92 | 14 | 6 | 1.8 | 59 | 6 | 25 | 25 | 6 | 28 | 3/4 | 0.0837 | ||
34.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | 3 | 5/8-11 | 09094-93 | 35 | 15 | 2.3 | 77 | 8 | 33 | 33 | 8 | 36 | 15/16 | 0.1805 | ||
46.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | 4 | 3/4-10 | 09094-94 | 34 | 15 | 2.6 | 83 | 10 | 33 | 33 | 10 | 40 | 1-1/8 | 0.2230 | ||
50.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | 4 | 3/4-16 | 09094-95 | 39 | 15 | 2.8 | 87 | 12 | 33 | 33 | 12 | 42 | 1-1/8 | 0.2234 | ||
63.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | 5 | 1-8 | 09094-96 | 46 | 20 | 3.2 | 106 | 16 | 40 | 40 | 16 | 50 | - | 0.4462 | ||
28.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4034 | gehärtet | 9 | 1/4-28 | 03094-99 | 10 | 4.5 | 0.8 | 34.5 | 3 | 14 | 14 | 3.5 | 17 | 7/16 | 0.0155 | ||
27.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | 0 | 5/16-24 | 03094-90 | 12 | 6 | 1 | 43 | 4 | 18 | 18 | 4 | 21 | 1/2 | 0.0302 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | 1 | 3/8-24 | 03094-91 | 12 | 5 | 1.3 | 50 | 5 | 21 | 21 | 5 | 24 | 9/16 | 0.0474 | ||
26.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | 2 | 1/2-13 | 09034-92 | 14 | 6 | 1.8 | 59 | 6 | 25 | 25 | 6 | 28 | 3/4 | 0.0836 | ||
34.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | 3 | 5/8-11 | 09094-93 | 35 | 15 | 2.3 | 77 | 8 | 33 | 33 | 8 | 36 | 15/16 | 0.1804 | ||
46.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | 4 | 3/4-10 | 09094-94 | 34 | 15 | 2.6 | 83 | 10 | 33 | 33 | 10 | 40 | 1-1/8 | 0.2212 | ||
50.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | 4 | 3/4-16 | 09094-95 | 39 | 15 | 2.8 | 87 | 12 | 33 | 33 | 12 | 42 | 1-1/8 | 0.2237 | ||
63.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | 5 | 1-8 | 09094-96 | 46 | 20 | 3.2 | 106 | 16 | 40 | 40 | 16 | 50 | - | 0.4477 | ||
28.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4305 | ungehärtet | 9 | 1/4-28 | 03094-99 | 10 | 4.5 | 0.8 | 34.5 | 3 | 14 | 14 | 3.5 | 17 | 7/16 | 0.0162 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Edelstahl | Form | H |
---|---|---|---|---|---|
Kontermutter | mit Kontermutter | Ausführung 1 | ohne Rastnut | Benennung | Arretierbolzen |
Produkttyp | ohne Bund | RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Größe
D1=Gewinde
Bestellnummer Einschraubscheibe
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
L=Länge
D=Bolzendurchmesser
L2
D2
Hub S
L1
SW
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften