Arretierbolzen / form A ohne rastnut / ohne kontermutter / stahl und edelstahl / inch (03089)

Arretierbolzen / form A ohne rastnut / ohne kontermutter / stahl und edelstahl / inch (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Leichte Handhabung

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-01004AK
03089-01004AK84
03089-01105AL
03089-01105AL84
03089-01206A5
03089-01206A584
03089-01308A6
03089-01308A684
03089-01410A7
03089-01410A784
03089-01412AO
03089-01412AO84
03089-01516A8
03089-01516A884
03089-01903AJ
03089-01903AJ84
03089-1004AK
03089-1004AK84
03089-11004AK
03089-11004AK84
03089-1105AL
03089-1105AL84
03089-11105AL
03089-11105AL84
03089-11206A5
03089-11206A584
03089-11308A6
03089-11308A684
03089-11410A7
03089-11410A784
03089-11412AO
03089-11412AO84
03089-11516A8
03089-11516A884
03089-11903AJ
03089-11903AJ84
03089-1206A5
03089-1206A584
03089-1308A6
03089-1308A684
03089-1410A7
03089-1410A784
03089-1412AO
03089-1412AO84
03089-1516A8
03089-1516A884
03089-1903AJ
03089-1903AJ84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 Gewicht (ERP)
(kg)

16.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702105/16-24126138.5461018415130.0101

16.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302005/16-24126138.5461018415130.0101

18.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702113/8-241251.343.5571321517150.0200

18.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302013/8-241251.343.5571321517150.0200

21.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702121/2-131461.851.7681425620160.0309

21.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302021/2-131461.851.7681425620160.0298

29.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702135/8-1135152.3688101933826210.0681

29.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302035/8-1135152.3688101933826210.0681

29.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702143/4-1040152.874101222331028230.1056

29.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302043/4-1040152.874101222331028230.1056

43.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702143/4-1639152.878121422331228250.1084

43.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302043/4-1639152.878121422331228250.1084

62.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702151-846203.296161827401632280.2059

62.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302051-846203.296161827401632280.2059

19.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702191/4-28104.50.831.5358143.512100.0051

19.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302091/4-28104.50.831.5358143.512100.0051

10.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702105/16-24126138.5461018415130.0099

10.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302005/16-24126138.5461018415130.0099

16.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702105/16-24126138.5461018415130.0101

16.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302005/16-24126138.5461018415130.0101

11.44 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702113/8-241251.343.5571321517150.0202

11.44 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302013/8-241251.343.5571321517150.0190

18.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702113/8-241251.343.5571321517150.0183

18.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302013/8-241251.343.5571321517150.0183

21.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702121/2-131461.851.7681425620160.0301

21.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302021/2-131461.851.7681425620160.0301

29.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702135/8-1135152.3688101933826210.0670

29.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302035/8-1135152.3688101933826210.0670

29.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetEdelstahlschwarzgrau RAL 702143/4-1040152.874101222331028230.1051

29.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302043/4-1040152.874101222331028230.1051

43.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702143/4-1639152.878121422331228250.1098

43.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302043/4-1639152.878121422331228250.1098

62.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702151-846203.296161827401632280.2073

62.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302051-846203.296161827401632280.2073

19.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702191/4-28104.50.831.5358143.512100.0050

19.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302091/4-28104.50.831.5358143.512100.0050

12.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702121/2-131461.851.7681425620160.0318

12.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302021/2-131461.851.7681425620160.0318

16.35 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702135/8-1135152.3688101933826210.0687

16.35 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302035/8-1135152.3688101933826210.0687

16.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702143/4-1040152.874101222331028230.1063

16.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302043/4-1040152.874101222331028230.1063

23.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702143/4-1639152.878121422331228250.1079

23.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302043/4-1639152.878121422331228250.1079

32.50 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702151-846203.296161827401632280.2037

32.50 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302051-846203.296161827401632280.2037

12.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastschwarzgrau RAL 702191/4-28104.50.831.5358143.512100.0050

12.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetThermoplastverkehrsrot RAL 302091/4-28104.50.831.5358143.512100.0050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut
Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter
RoHS ja

Technischer Support