Arretierbolzen / form B ohne rastnut / mit kontermutter / stahl oder edelstahl / inch (03089)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-02004AK
03089-02004AK84
03089-02105AL
03089-02105AL84
03089-02206A5
03089-02206A584
03089-02308A6
03089-02308A684
03089-02410A7
03089-02410A784
03089-02412AO
03089-02412AO84
03089-02516A8
03089-02516A884
03089-02903AJ
03089-02903AJ84
03089-12004AK
03089-12004AK84
03089-12105AL
03089-12105AL84
03089-12206A5
03089-12206A584
03089-12308A6
03089-12308A684
03089-12410A7
03089-12410A784
03089-12412AO
03089-12412AO84
03089-12516A8
03089-12516A884
03089-12903AJ
03089-12903AJ84
03089-2004AK
03089-2004AK84
03089-2105AL
03089-2105AL84
03089-2206A5
03089-2206A584
03089-2308A6
03089-2308A684
03089-2410A7
03089-2410A784
03089-2412AO
03089-2412AO84
03089-2516A8
03089-2516A884
03089-2903AJ
03089-2903AJ84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 SW2 Gewicht (ERP)
(kg)

17.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702105/16-24126138.5461018415131/20.0101

17.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302005/16-24126138.5461018415131/20.0134

19.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702113/8-241251.343.5571321517159/160.0200

19.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302013/8-241251.343.5571321517159/160.0245

23.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702121/2-131461.851.7681425620163/40.0309

23.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302021/2-131461.851.7681425620163/40.0412

29.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702135/8-1135152.36881019338262115/160.0878

29.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302035/8-1135152.36881019338262115/160.0878

30.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1040152.874101222331028231-1/80.1381

30.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1040152.874101222331028231-1/80.1381

45.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1639152.878121422331228251-1/80.1408

45.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1639152.878121422331228251-1/80.1408

64.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702151-846203.296161827401632281-1/20.2836

64.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302051-846203.296161827401632281-1/20.2836

20.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702191/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0051

20.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302091/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0072

17.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702105/16-24126138.5461018415131/20.0101

17.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302005/16-24126138.5461018415131/20.0134

19.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702113/8-241251.343.5571321517159/160.0183

19.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302013/8-241251.343.5571321517159/160.0228

23.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702121/2-131461.851.7681425620163/40.0301

23.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302021/2-131461.851.7681425620163/40.0415

29.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702135/8-1135152.36881019338262115/160.0670

29.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302035/8-1135152.36881019338262115/160.0890

30.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1040152.874101222331028231-1/80.1395

30.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1040152.874101222331028231-1/80.1395

45.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1639152.878121422331228251-1/80.1406

45.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1639152.878121422331228251-1/80.1406

64.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702151-846203.296161827401632281-1/20.2844

64.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302051-846203.296161827401632281-1/20.2844

20.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702191/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0050

20.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302091/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0071

10.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702105/16-24126138.5461018415131/20.0132

10.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302005/16-24126138.5461018415131/20.0132

11.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702113/8-241251.343.5571321517159/160.0251

11.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302013/8-241251.343.5571321517159/160.0270

12.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702121/2-131461.851.7681425620163/40.0318

12.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302021/2-131461.851.7681425620163/40.0333

16.84 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702135/8-1135152.36881019338262115/160.0687

16.84 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302035/8-1135152.36881019338262115/160.0899

17.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1040152.874101222331028231-1/80.1376

17.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1040152.874101222331028231-1/80.1376

23.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1639152.878121422331228251-1/80.1385

23.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1639152.878121422331228251-1/80.1382

32.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702151-846203.296161827401632281-1/20.2851

32.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302051-846203.296161827401632281-1/20.2851

12.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702191/4-28104.50.831.5358143.512107/160.1000

12.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302091/4-28104.50.831.5358143.512107/160.1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form B Kontermutter mit Kontermutter
Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Form-Typ ohne Rastnut, mit Kontermutter RoHS ja

Technischer Support