Arretierbolzen / form D mit rastnut / mit kontermutter / stahl oder edelstahl / inch (03089)

Arretierbolzen / form D mit rastnut / mit kontermutter / stahl oder edelstahl / inch (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Leichte Handhabung

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-04004AK
03089-04004AK84
03089-04105AL
03089-04105AL84
03089-04206A5
03089-04206A584
03089-04308A6
03089-04308A684
03089-04410A7
03089-04410A784
03089-04412AO
03089-04412AO84
03089-04516A8
03089-04516A884
03089-04903AJ
03089-04903AJ84
03089-14004AK
03089-14004AK84
03089-14105AL
03089-14105AL84
03089-14206A5
03089-14206A584
03089-14308A6
03089-14308A684
03089-14410A7
03089-14410A784
03089-14412AO
03089-14412AO84
03089-14516A8
03089-14516A884
03089-14903AJ
03089-14903AJ84
03089-4004AK
03089-4004AK84
03089-4105AL
03089-4105AL84
03089-4206A5
03089-4206A584
03089-4308A6
03089-4308A684
03089-4410A7
03089-4410A784
03089-4412AO
03089-4412AO84
03089-4516A8
03089-4516A884
03089-4903AJ
03089-4903AJ84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 SW2 Gewicht (ERP)
(kg)

20.47 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702105/16-24126138.5461018415131/20.0127

20.47 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302005/16-24126138.5461018415131/20.0127

22.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702113/8-241251.343.5571321517159/160.0180

22.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302013/8-241251.343.5571321517159/160.0225

26.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702121/2-131461.851.7681425620163/40.0295

26.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302021/2-131461.851.7681425620163/40.0409

35.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702135/8-1135152.36881019338262115/160.0664

35.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302035/8-1135152.36881019338262115/160.0884

39.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1040152.874101222331028231-1/80.1025

39.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1040152.874101222331028231-1/80.1367

57.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1639152.878121422331228251-1/80.1050

57.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1639152.878121422331228251-1/80.1381

82.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702151-846203.296161827401632281-1/20.1982

82.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302051-846203.296161827401632281-1/20.2754

23.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702191/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0047

23.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302091/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0068

20.47 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-24126138.5461018415131/20.0095

20.47 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302005/16-24126138.5461018415131/20.0128

22.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702113/8-241251.343.5571321517159/160.0170

22.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302013/8-241251.343.5571321517159/160.0215

26.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702131/2-131461.851.7681425620163/40.0285

26.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302021/2-131461.851.7681425620163/40.0399

35.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702135/8-1135152.36881019338262115/160.0640

35.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302035/8-1135152.36881019338262115/160.0860

39.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1040152.874101222331028231-1/80.1023

39.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1040152.874101222331028231-1/80.1365

57.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1639152.878121422331228251-1/80.1065

57.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1639152.878121422331228251-1/80.1396

82.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702151-846203.296161827401632281-1/20.2769

82.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302051-846203.296161827401632281-1/20.2769

23.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702191/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0047

23.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302091/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0068

13.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702105/16-24126138.5461018415131/20.0051

13.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302005/16-24126138.5461018415131/20.0125

14.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702113/8-241251.343.5571321517159/160.0234

14.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302013/8-241251.343.5571321517159/160.0233

16.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702121/2-131461.851.7681425620163/40.0396

16.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302021/2-131461.851.7681425620163/40.0396

19.50 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702135/8-1135152.36881019338262115/160.0659

19.50 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302035/8-1135152.36881019338262115/160.0869

22.09 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1040152.874101222331028231-1/80.1048

22.09 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1040152.874101222331028231-1/80.1380

31.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702143/4-1639152.878121422331228251-1/80.1054

31.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302043/4-1639152.878121422331228251-1/80.1357

43.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702151-846203.296161827401632281-1/20.1987

43.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302051-846203.296161827401632281-1/20.2740

15.22 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702191/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0056

15.22 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302091/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0069

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form D Kontermutter mit Kontermutter
Ausführung 1 mit Rastnut Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Form-Typ mit Rastnut, mit Kontermutter RoHS ja

Technischer Support