Arretierbolzen / form A ohne rastnut ohne kontermutter / inch (03090)

Arretierbolzen / form A ohne rastnut ohne kontermutter / inch (03090)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-01005A4
03090-01105AL
03090-01206A5
03090-01308A6
03090-01410A7
03090-1005A4
03090-11005A4
03090-1105AL
03090-11105AL
03090-11206A5
03090-11308A6
03090-11410A7
03090-1206A5
03090-1308A6
03090-1410A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

20.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet03/8-161251.34757132151715ja0.0180

19.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet13/8-241251.34757132151715ja0.0194

22.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet21/2-131461.85668142562017ja1.0000

28.86 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet35/8-1135152.374810193382623ja0.0657

31.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1034152.88010122233102825ja0.1061

12.50 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet03/8-161251.34757132151715nein0.0179

20.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet03/8-161251.34757132151715ja0.0180

11.88 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet13/8-241251.34757132151715nein0.0184

19.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-241251.34757132151715ja0.0186

22.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-131461.85668142562017ja0.0301

28.86 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1135152.374810193382623ja0.0662

31.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1034152.88010122233102825ja0.1041

13.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet21/2-131461.85668142562017nein0.0296

16.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet35/8-1135152.374810193382623nein0.0658

17.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1034152.88010122233102825nein0.1071

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A
Kontermutter ohne Kontermutter Farbe Deckel schwarzgrau RAL 7021 Ausführung 1 ohne Rastnut
Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard RoHS ja

Technischer Support