Arretierbolzen / form B ohne rastnut mit kontermutter / inch (03090)

Arretierbolzen / form B ohne rastnut mit kontermutter / inch (03090)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-02005A4
03090-02105AL
03090-02206A5
03090-02308A6
03090-02410A7
03090-12005A4
03090-12105AL
03090-12206A5
03090-12308A6
03090-12410A7
03090-2005A4
03090-2105AL
03090-2206A5
03090-2308A6
03090-2410A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 SW2 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

21.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet03/8-161251.347571321517159/16ja0.0010

20.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet13/8-241251.347571321517159/16ja0.0010

24.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet21/2-131461.856681425620173/4ja0.0010

30.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet35/8-1135152.37481019338262315/16ja0.0010

32.21 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1034152.880101222331028251-1/8ja0.1385

21.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet03/8-161251.347571321517159/16ja0.0010

20.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-241251.347571321517159/16ja0.0010

24.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-131461.856681425620173/4ja0.0010

30.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1135152.37481019338262315/16ja0.0010

32.21 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1034152.880101222331028251-1/8ja0.1381

12.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet03/8-161251.347571321517159/16nein0.0010

12.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet13/8-241251.347571321517159/16nein0.0229

13.44 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet21/2-131461.856681425620173/4nein0.0413

16.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet35/8-1135152.37481019338262315/16nein0.0873

17.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1034152.880101222331028251-1/8nein0.1380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
Kontermutter mit Kontermutter Farbe Deckel schwarzgrau RAL 7021 Ausführung 1 ohne Rastnut
Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard RoHS ja

Technischer Support