Arretierbolzen / form C mit rastnut ohne kontermutter / inch (03090)

Arretierbolzen / form C mit rastnut ohne kontermutter / inch (03090)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-03005A4
03090-03105AL
03090-03206A5
03090-03308A6
03090-03410A7
03090-13005A4
03090-13105AL
03090-13206A5
03090-13308A6
03090-13410A7
03090-3005A4
03090-3105AL
03090-3206A5
03090-3308A6
03090-3410A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

22.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet03/8-161251.34757132151715ja0.0120

21.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet13/8-241251.34757132151715ja0.0174

25.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet21/2-131461.85668142562017ja0.0284

33.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet35/8-1135152.374810193382623ja0.0626

37.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1034152.88010122233102825ja0.1047

22.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet03/8-161251.34757132151715ja0.0168

21.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-241251.34757132151715ja0.0174

25.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-131461.85668142562017ja0.0284

33.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1135152.374810193382623ja0.0631

37.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1034152.88010122233102825ja0.1018

15.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet03/8-161251.34757132151715nein0.0168

14.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet13/8-241251.34757132151715nein0.0193

16.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet21/2-131461.85668142562017nein0.0301

18.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet35/8-1135152.374810193382623nein0.0657

19.35 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1034152.88010122233102825nein0.0994

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form C
Kontermutter ohne Kontermutter Farbe Deckel schwarzgrau RAL 7021 Ausführung 1 mit Rastnut
Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard RoHS ja

Technischer Support