Arretierbolzen mit rastnut / stahl / blau passiviert / inch (03091)

Arretierbolzen mit rastnut / stahl / blau passiviert / inch (03091)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03091-11CWA2
03091-12CMA4
03091-13CNA5
03091-14COA6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 A Gewicht (ERP)
(kg)

8.75 €

1 4 Arbeitstage 11/4-201030.741.5432-2.39.52016160.0065

9.89 €

1 4 Arbeitstage 23/8-161641.165.16.3550.8-3.514.333.32723.50.0232

11.40 €

1 4 Arbeitstage 31/2-132241.3737.93541/24.71931.828.6310.0474

15.90 €

1 4 Arbeitstage 45/8-112341.6102.99.5377.55/84.725.450.544.5330.1013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper ungehärtet
Farbe Grundkörper blau passiviert Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut
Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard RoHS ja

Technischer Support