Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D1=Gewinde | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | L=Länge | D=Bolzendurchmesser | L2 | SW1 | D2 | Hub S | L1 | L3 | SW2 | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 3/8-16 | 12 | 5 | 1.3 | 47 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 9/16 | ja | 0.0010 | ||
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 3/8-24 | 12 | 5 | 1.3 | 47 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 9/16 | ja | 0.0010 | ||
27.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 56 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | 3/4 | ja | 0.0010 | ||
35.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 74 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | 15/16 | ja | 0.0010 | ||
37.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.8 | 80 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | 1-1/8 | ja | 0.1354 | ||
24.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 3/8-16 | 12 | 5 | 1.3 | 47 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 9/16 | ja | 0.0010 | ||
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 3/8-24 | 12 | 5 | 1.3 | 47 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 9/16 | ja | 0.0010 | ||
27.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 56 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | 3/4 | ja | 0.0010 | ||
35.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 74 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | 15/16 | ja | 0.0010 | ||
37.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.8 | 80 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | 1-1/8 | ja | 0.1368 | ||
15.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 3/8-16 | 12 | 5 | 1.3 | 47 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 9/16 | nein | 0.0010 | ||
15.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 3/8-24 | 12 | 5 | 1.3 | 47 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 9/16 | nein | 0.0216 | ||
16.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 56 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | 3/4 | nein | 0.0399 | ||
19.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 74 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | 15/16 | nein | 0.0857 | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.8 | 80 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | 1-1/8 | nein | 0.1389 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | D |
---|---|---|---|---|---|
Kontermutter | mit Kontermutter | Farbe Deckel | schwarzgrau RAL 7021 | Ausführung 1 | mit Rastnut |
Benennung | Arretierbolzen | Produkttyp | Standard | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D1=Gewinde
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
L=Länge
D=Bolzendurchmesser
L2
SW1
D2
Hub S
L1
L3
SW2
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften