Arretierbolzen Stahl mit Exzenterhebel, Form A, inch (03090)

Arretierbolzen Stahl mit Exzenterhebel, Form A, inch (03090)
· Einfache und schnelle Bedienung

· Für Hochtemperaturanwendungen geeignet

· Mit integrierter Rastfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-8105AL
03090-8206A5
03090-8308A6
03090-8410A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

16.23 €

1 4 Arbeitstage 539131.741.717.912.953/8-241.317715131250.0194

18.02 €

1 4 Arbeitstage 644231.641.717.912.961/2-131.820817141460.0293

21.51 €

1 4 Arbeitstage 856.9355.567.826.919.485/8-112.32610231935150.0711

34.96 €

1 4 Arbeitstage 1062.9453.467.826.919.4103/4-102.82812252234150.1075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarz Benennung Arretierbolzen
Form A Form-Typ ohne Kontermutter (bei Form A) Kontermutter ohne Kontermutter
Ausführung 1 mit Exzentergriff RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support