Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Länge L (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 32 | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 4 | 5/16-24 | M3 | 1 | 15 | 6 | 7 | 13 | 10 | 1/2 | 12 | 6 | ja | 0.0010 | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 37 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | 3/8-24 | M4 | 1.3 | 17 | 7 | 8 | 15 | 13 | 9/16 | 12 | 5 | ja | 0.0010 | ||
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 42 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | 1/2-13 | M6 | 1.8 | 20 | 8 | 8 | 17 | 14 | 3/4 | 14 | 6 | ja | 0.0376 | ||
30.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 56 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | 5/8-11 | M8 | 2.3 | 26 | 10 | 12 | 23 | 19 | 15/16 | 35 | 15 | ja | 0.0010 | ||
46.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 62 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | 3/4-10 | M8 | 2.8 | 28 | 12 | 12 | 25 | 22 | 1-1/8 | 34 | 15 | ja | 0.1279 | ||
51.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 66 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 12 | 3/4-16 | M8 | 2.8 | 28 | 14 | 12 | 25 | 22 | 1-1/8 | 39 | 15 | ja | 0.1312 | ||
77.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | 80 | 1.4034 | - | gehärtet | 5 | 16 | 1-8 | M10 | 3.2 | 32 | 18 | 14 | 28 | 27 | 1-1/2 | 46 | 20 | ja | 0.0010 | ||
21.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | 24 | 1.4034 | - | gehärtet | 9 | 3 | 1/4-28 | M2 | 0.8 | 12 | 5 | 3.5 | 10 | 8 | 7/16 | 10 | 4.5 | ja | 0.0042 | ||
20.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 32 | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 4 | 5/16-24 | M3 | 1 | 15 | 6 | 7 | 13 | 10 | 1/2 | 12 | 6 | ja | 0.0010 | ||
19.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 37 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | 3/8-24 | M4 | 1.3 | 17 | 7 | 8 | 15 | 13 | 9/16 | 12 | 5 | ja | 0.0010 | ||
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 42 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | 1/2-13 | M6 | 1.8 | 20 | 8 | 8 | 17 | 14 | 3/4 | 14 | 6 | ja | 0.0010 | ||
30.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 56 | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 8 | 5/8-11 | M8 | 2.3 | 26 | 10 | 12 | 23 | 19 | 15/16 | 35 | 15 | ja | 0.0010 | ||
46.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 62 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 10 | 3/4-10 | M8 | 2.8 | 28 | 12 | 12 | 25 | 22 | 1-1/8 | 34 | 15 | ja | 0.1284 | ||
51.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 66 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 12 | 3/4-16 | M8 | 2.8 | 28 | 14 | 12 | 25 | 22 | 1-1/8 | 39 | 15 | ja | 0.0010 | ||
77.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | 80 | 1.4305 | - | ungehärtet | 5 | 16 | 1-8 | M10 | 3.2 | 32 | 18 | 14 | 28 | 27 | 1-1/2 | 46 | 20 | ja | 0.2416 | ||
21.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | 24 | 1.4305 | - | ungehärtet | 9 | 3 | 1/4-28 | M2 | 0.8 | 12 | 5 | 3.5 | 10 | 8 | 7/16 | 10 | 4.5 | ja | 0.0042 | ||
11.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | 32 | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 4 | 5/16-24 | M3 | 1 | 15 | 6 | 7 | 13 | 10 | 1/2 | 12 | 6 | nein | 0.0010 | ||
11.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | 37 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | 3/8-24 | M4 | 1.3 | 17 | 7 | 8 | 15 | 13 | 9/16 | 12 | 5 | nein | 0.0010 | ||
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 42 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | 1/2-13 | M6 | 1.8 | 20 | 8 | 8 | 17 | 14 | 3/4 | 14 | 6 | nein | 0.0332 | ||
16.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 56 | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 8 | 5/8-11 | M8 | 2.3 | 26 | 10 | 12 | 23 | 19 | 15/16 | 35 | 15 | nein | 0.0775 | ||
22.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 62 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 10 | 3/4-10 | M8 | 2.8 | 28 | 12 | 12 | 25 | 22 | 1-1/8 | 34 | 15 | nein | 0.1280 | ||
25.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | 66 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 12 | 3/4-16 | M8 | 2.8 | 28 | 14 | 12 | 25 | 22 | 1-1/8 | 39 | 15 | nein | 0.1370 | ||
35.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | 80 | - | 5.8 | gehärtet | 5 | 16 | 1-8 | M10 | 3.2 | 32 | 18 | 14 | 28 | 27 | 1-1/2 | 46 | 20 | nein | 0.2558 | ||
12.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | 24 | - | 5.8 | gehärtet | 9 | 3 | 1/4-28 | M2 | 0.8 | 12 | 5 | 3.5 | 10 | 8 | 7/16 | 10 | 4.5 | nein | 0.0042 |
Loading...
Ausführung | Ohne Knopf | Benennung | Arretierbolzen | Produkttyp | mit Gewindezapfen |
---|---|---|---|---|---|
Form | F | Kontermutter | mit Kontermutter | Ausführung 1 | ohne Rastnut |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Länge L(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften