Arretierbolzen ohne rastnut / form G / stahl oder edelstahl / inch (03093)

Arretierbolzen ohne rastnut / form G / stahl oder edelstahl / inch (03093)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03093-01004AK
03093-01105AL
03093-01206A5
03093-01308A6
03093-01410A7
03093-01412AO
03093-01516A8
03093-01903AJ
03093-1004AK
03093-11004AK
03093-1105AL
03093-11105AL
03093-11206A5
03093-11308A6
03093-11410A7
03093-11412AO
03093-11516A8
03093-11903AJ
03093-1206A5
03093-1308A6
03093-1410A7
03093-1412AO
03093-1516A8
03093-1903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 D2 Hub S L1 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

15.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet05/16-2403094-901261.338.5413.518421ja0.0077

14.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet13/8-2403094-911251.343.5514.521524ja0.0130

16.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet21/2-1303094-921461.851.7617.725628ja0.0249

19.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet35/8-1103094-9335152.36882433836ja0.0539

29.48 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1003094-9434152.8741024331040ja0.0847

32.49 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1603094-9539152.8781224331242ja0.0888

36.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet51-803094-9646203.2961630401650ja0.1770

16.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet91/4-2803094-99104.50.831.5311143.517ja0.0037

9.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet05/16-2403094-901261.338.5413.518421nein0.0076

15.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet05/16-2403094-901261.338.5413.518421ja0.0077

8.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet13/8-2403094-911251.343.5514.521524nein0.0132

14.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-2403094-911251.343.5514.521524ja0.0133

16.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-1303094-921461.851.7617.725628ja0.0251

19.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1103094-9335152.36882433836ja0.0543

29.48 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1003094-9434152.8741024331040ja0.0856

32.49 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1603094-9539152.8781224331242ja0.0897

36.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet51-803094-9646203.2961630401650ja0.1770

16.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet91/4-2803094-99104.50.831.5311143.517ja0.0038

9.37 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet21/2-1303094-921461.851.7617.725628nein0.0248

11.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet35/8-1103094-9335152.36882433836nein0.0540

16.35 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1003094-9434152.8741024331040nein0.0850

18.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1603094-9539152.8781224331242nein0.0892

20.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet51-803094-9646203.2961630401650nein0.1770

9.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet91/4-2803094-99104.50.831.5311143.517nein0.0038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form G
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp ohne Bund RoHS ja

Technischer Support