Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D1=Gewinde | Bestellnummer Einschraubscheibe | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | L=Länge | D=Bolzendurchmesser | L2 | D2 | Hub S | L1 | SW | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 5/16-24 | 03094-90 | 12 | 6 | 1.3 | 38.5 | 4 | 13.5 | 18 | 4 | 21 | 1/2 | ja | 0.0090 | ||
16.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 3/8-24 | 03094-91 | 12 | 5 | 1.3 | 43.5 | 5 | 14.5 | 21 | 5 | 24 | 9/16 | ja | 0.0200 | ||
18.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 1/2-13 | 09034-92 | 14 | 6 | 1.8 | 51.7 | 6 | 17.7 | 25 | 6 | 28 | 3/4 | ja | 0.0330 | ||
21.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 5/8-11 | 09094-93 | 35 | 15 | 2.3 | 68 | 8 | 24 | 33 | 8 | 36 | 15/16 | ja | 0.0720 | ||
31.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 3/4-10 | 09094-94 | 34 | 15 | 2.8 | 74 | 10 | 24 | 33 | 10 | 40 | 1-1/8 | ja | 0.1191 | ||
35.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 3/4-16 | 09094-95 | 39 | 15 | 2.8 | 78 | 12 | 24 | 33 | 12 | 42 | 1-1/8 | ja | 0.1204 | ||
39.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 5 | 1-8 | 09094-96 | 46 | 20 | 3.2 | 96 | 16 | 30 | 40 | 16 | 50 | - | ja | 0.2536 | ||
17.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet | 9 | 1/4-28 | 03094-99 | 10 | 4.5 | 0.8 | 31.5 | 3 | 11 | 14 | 3.5 | 17 | 7/16 | ja | 0.0050 | ||
17.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 5/16-24 | 03094-90 | 12 | 6 | 1.3 | 38.5 | 4 | 13.5 | 18 | 4 | 21 | 1/2 | ja | 0.0090 | ||
16.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 3/8-24 | 03094-91 | 12 | 5 | 1.3 | 43.5 | 5 | 14.5 | 21 | 5 | 24 | 9/16 | ja | 0.0200 | ||
18.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 1/2-13 | 09034-92 | 14 | 6 | 1.8 | 51.7 | 6 | 17.7 | 25 | 6 | 28 | 3/4 | ja | 0.0330 | ||
21.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 5/8-11 | 09094-93 | 35 | 15 | 2.3 | 68 | 8 | 24 | 33 | 8 | 36 | 15/16 | ja | 0.0720 | ||
31.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 3/4-10 | 09094-94 | 34 | 15 | 2.8 | 74 | 10 | 24 | 33 | 10 | 40 | 1-1/8 | ja | 0.1192 | ||
35.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 3/4-16 | 09094-95 | 39 | 15 | 2.8 | 78 | 12 | 24 | 33 | 12 | 42 | 1-1/8 | ja | 0.1211 | ||
39.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 5 | 1-8 | 09094-96 | 46 | 20 | 3.2 | 96 | 16 | 30 | 40 | 16 | 50 | - | ja | 0.2513 | ||
17.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 9 | 1/4-28 | 03094-99 | 10 | 4.5 | 0.8 | 31.5 | 3 | 11 | 14 | 3.5 | 17 | 7/16 | ja | 0.0050 | ||
9.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 5/16-24 | 03094-90 | 12 | 6 | 1.3 | 38.5 | 4 | 13.5 | 18 | 4 | 21 | 1/2 | nein | 0.0090 | ||
8.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 3/8-24 | 03094-91 | 12 | 5 | 1.3 | 43.5 | 5 | 14.5 | 21 | 5 | 24 | 9/16 | nein | 0.0200 | ||
9.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 1/2-13 | 09034-92 | 14 | 6 | 1.8 | 51.7 | 6 | 17.7 | 25 | 6 | 28 | 3/4 | nein | 0.0330 | ||
11.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 5/8-11 | 09094-93 | 35 | 15 | 2.3 | 68 | 8 | 24 | 33 | 8 | 36 | 15/16 | nein | 0.0720 | ||
17.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 3/4-10 | 09094-94 | 34 | 15 | 2.8 | 74 | 10 | 24 | 33 | 10 | 40 | 1-1/8 | nein | 0.1184 | ||
18.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 3/4-16 | 09094-95 | 39 | 15 | 2.8 | 78 | 12 | 24 | 33 | 12 | 42 | 1-1/8 | nein | 0.1223 | ||
21.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 5 | 1-8 | 09094-96 | 46 | 20 | 3.2 | 96 | 16 | 30 | 40 | 16 | 50 | - | nein | 0.2504 | ||
9.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 5.8 | gehärtet | 9 | 1/4-28 | 03094-99 | 10 | 4.5 | 0.8 | 31.5 | 3 | 11 | 14 | 3.5 | 17 | 7/16 | nein | 0.0050 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | H |
---|---|---|---|---|---|
Kontermutter | mit Kontermutter | Ausführung 1 | ohne Rastnut | Benennung | Arretierbolzen |
Produkttyp | ohne Bund | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D1=Gewinde
Bestellnummer Einschraubscheibe
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
L=Länge
D=Bolzendurchmesser
L2
D2
Hub S
L1
SW
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften