Arretierbolzen ohne rastnut / form G / stahl oder edelstahl / inch (03093)

Arretierbolzen ohne rastnut / form G / stahl oder edelstahl / inch (03093)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03093-201004AK
03093-201105AL
03093-201206A5
03093-201308A6
03093-201410A7
03093-201412AO
03093-201516A8
03093-201903AJ
03093-21004AK
03093-211004AK
03093-21105AL
03093-211105AL
03093-211206A5
03093-211308A6
03093-211410A7
03093-211412AO
03093-211516A8
03093-211903AJ
03093-21206A5
03093-21308A6
03093-21410A7
03093-21412AO
03093-21516A8
03093-21903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 D2 Hub S L1 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

16.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet05/16-2403094-90156140.5413.518621ja0.0078

16.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet13/8-2403094-911651.346.5514.521824ja0.0132

17.76 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet21/2-1303094-921861.854.7617.725928ja0.0250

21.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet35/8-1103094-9345152.372824331236ja0.0556

31.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1003094-9443152.8791024331540ja0.0886

35.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1603094-9451152.8841224331842ja0.0941

39.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet51-803094-9560203.21041630402450ja0.1855

17.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet91/4-2803094-99124.50.83331114517ja0.0038

9.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet05/16-2403094-90156140.5413.518621nein0.0078

16.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet05/16-2403094-90156140.5413.518621ja0.0078

9.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet13/8-2403094-911651.346.5514.521824nein0.0137

16.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-2403094-911651.346.5514.521824ja0.0138

17.76 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-1303094-921861.854.7617.725928ja0.0256

21.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1103094-9345152.372824331236ja0.0559

31.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1003094-9443152.8791024331540ja0.0886

35.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1603094-9451152.8841224331842ja0.0951

39.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet51-803094-9560203.21041630402450ja0.1874

17.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet91/4-2803094-99124.50.83331114517ja0.0038

10.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet21/2-1303094-921861.854.7617.725928nein0.0255

11.85 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet35/8-1103094-9345152.372824331236nein0.0556

17.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1003094-9443152.8791024331540nein0.0878

19.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1603094-9451152.8841224331842nein0.0946

22.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet51-803094-9560203.21041630402450nein0.1863

10.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet91/4-2803094-99124.50.83331114517nein0.0038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form G
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp ohne Bund RoHS ja

Technischer Support