Arretierbolzen ohne rastnut / form H / stahl oder edelstahl / inch (03093)

Arretierbolzen ohne rastnut / form H / stahl oder edelstahl / inch (03093)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03093-202004AK
03093-202105AL
03093-202206A5
03093-202308A6
03093-202410A7
03093-202412AO
03093-202516A8
03093-202903AJ
03093-212004AK
03093-212105AL
03093-212206A5
03093-212308A6
03093-212410A7
03093-212412AO
03093-212516A8
03093-212903AJ
03093-22004AK
03093-22105AL
03093-22206A5
03093-22308A6
03093-22410A7
03093-22412AO
03093-22516A8
03093-22903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 D2 Hub S L1 SW PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

18.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet05/16-2403094-90156140.5413.5186211/2ja0.0100

17.53 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet13/8-2403094-911651.346.5514.5218249/16ja0.0210

19.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet21/2-1309034-921861.854.7617.7259283/4ja0.0330

23.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet35/8-1109094-9345152.37282433123615/16ja0.0770

34.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1009094-9443152.87910243315401-1/8ja0.1219

37.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1609094-9451152.88412243318421-1/8ja0.1266

43.04 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet51-809094-9560203.21041630402450-ja0.2625

19.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet91/4-2803094-99124.50.833311145177/16ja0.0050

18.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet05/16-2403094-90156140.5413.5186211/2ja0.0100

17.53 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-2403094-911651.346.5514.5218249/16ja0.0210

19.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-1309034-921861.854.7617.7259283/4ja0.0330

23.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1109094-9345152.37282433123615/16ja0.0770

34.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1009094-9443152.87910243315401-1/8ja0.1228

37.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1609094-9451152.88412243318421-1/8ja0.1272

43.04 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet51-809094-9560203.21041630402450-ja0.2652

19.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet91/4-2803094-99124.50.833311145177/16ja0.0050

10.09 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet05/16-2403094-90156140.5413.5186211/2nein0.0100

9.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet13/8-2403094-911651.346.5514.5218249/16nein0.0210

10.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet21/2-1309034-921861.854.7617.7259283/4nein0.0330

12.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet35/8-1109094-9345152.37282433123615/16nein0.0770

18.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1009094-9443152.87910243315401-1/8nein0.1214

20.37 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1609094-9451152.88412243318421-1/8nein0.1273

23.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet51-809094-9560203.21041630402450-nein0.2757

10.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet91/4-2803094-99124.50.833311145177/16nein0.0050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form H
Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp ohne Bund RoHS ja

Technischer Support