Arretierbolzen ohne bund / form K / mit gewindezapfen mit kontermutter / stahl oder edelstahl / inch (03096)

Arretierbolzen ohne bund / form K / mit gewindezapfen mit kontermutter / stahl oder edelstahl / inch (03096)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Gewindezapfen ermöglichen eine Betätigungsweise des Arretierbolzens

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03096-02004AK
03096-02105AL
03096-02206A5
03096-02308A6
03096-02410A7
03096-02412AO
03096-02516A8
03096-02903AJ
03096-12004AK
03096-12105AL
03096-12206A5
03096-12308A6
03096-12410A7
03096-12412AO
03096-12516A8
03096-12903AJ
03096-2004AK
03096-2105AL
03096-2206A5
03096-2308A6
03096-2410A7
03096-2412AO
03096-2516A8
03096-2903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Bestellnummer Einschraubscheibe Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 D2 Hub S L1 SW PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

18.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet05/16-2403094-9012613247M34211/2ja0.0089

15.95 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet13/8-2403094-911251.33758M45249/16ja0.0179

18.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet21/2-1309034-921461.84268M66283/4ja0.0284

22.19 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet35/8-1109094-9335152.356812M883615/16ja0.0010

33.75 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1009094-9434152.8621012M810401-1/8ja0.0010

37.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1609094-9539152.8661212M812421-1/8ja0.1209

42.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet51-809094-9646203.2801614M101650-ja0.2205

19.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet91/4-2803094-99104.50.82433.5M23.5177/16ja0.0040

18.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet05/16-2403094-9012613247M34211/2ja0.0087

15.95 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-2403094-911251.33758M45249/16ja0.0182

18.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-1309034-921461.84268M66283/4ja0.0285

22.19 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1109094-9335152.356812M883615/16ja0.0010

33.75 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1009094-9434152.8621012M810401-1/8ja0.0010

37.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1609094-9539152.8661212M812421-1/8ja0.1250

42.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet51-809094-9646203.2801614M101650-ja0.2221

19.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet91/4-2803094-99104.50.82433.5M23.5177/16ja0.0123

9.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet05/16-2403094-9012613247M34211/2nein0.0088

9.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet13/8-2403094-911251.33758M45249/16nein0.0180

9.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet21/2-1309034-921461.84268M66283/4nein0.0283

11.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet35/8-1109094-9335152.356812M883615/16nein0.0010

17.08 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1009094-9434152.8621012M810401-1/8nein0.0010

18.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1609094-9539152.8661212M812421-1/8nein0.0010

21.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet51-809094-9646203.2801614M101650-nein0.0010

10.13 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet91/4-2803094-99104.50.82433.5M23.5177/16nein0.0010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form K Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 2 mit Gewindezapfen
Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen Produkttyp ohne Bund
RoHS ja

Technischer Support