Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | D2 | L3 | B | L | H | B1 | D=Arretierstiftdurchmesser | L1=Grifflänge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 14 | 8 | 1 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0.0159 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-24 | 14 | 8 | 1 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0.0165 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 14 | 8 | 1.3 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0162 | ||
25.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 15 | 8 | 1.3 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 0.0313 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-24 | 14 | 8 | 1.3 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0169 | ||
25.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-20 | 15 | 8 | 1.3 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 0.0333 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 14 | 8 | 1.8 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0.0164 | ||
25.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 15 | 8 | 1.8 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0319 | ||
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/8-11 | 35 | 15 | 1.8 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 0.0670 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-24 | 14 | 8 | 1.8 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0.0171 | ||
25.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-20 | 15 | 8 | 1.8 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0339 | ||
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/8-18 | 35 | 15 | 1.8 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 0.0700 | ||
25.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 15 | 8 | 2.3 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 0.0331 | ||
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.0689 | ||
33.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/4-10 | 60 | 20 | 2.3 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 8 | 50 | 0.1209 | ||
25.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-20 | 15 | 8 | 2.3 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 0.0349 | ||
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/8-18 | 35 | 15 | 2.3 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.0724 | ||
33.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/4-16 | 60 | 20 | 2.3 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 8 | 50 | 0.1259 | ||
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.8 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 0.0711 | ||
33.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/4-10 | 60 | 20 | 2.8 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.1230 | ||
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/8-18 | 35 | 15 | 2.8 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 0.0735 | ||
33.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/4-16 | 60 | 20 | 2.8 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.1278 | ||
33.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/4-10 | 60 | 20 | 3 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 12 | 50 | 0.1258 | ||
33.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/4-16 | 60 | 20 | 3 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 12 | 50 | 0.1304 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Form | A | Kontermutter | ohne Kontermutter |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Sperrriegel | Form-Typ | Griff unbeschichtet, ohne Mutter | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
D2
L3
B
L
H
B1
D=Arretierstiftdurchmesser
L1=Grifflänge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften